17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

リレー SRシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リレー SRシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SR-T1A2010FK

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

モールド樹脂で密閉した全固定型の半導体リレーです。
【特長】
・接点バウンス、アーク発生などによるノイズの発生がありません。
・機械的可動部分がないので、わずらわしい動作音がありません。
・振動・衝撃によるチャタリングの発生もなく、誤動作がありません。
・無接点のため、高信頼性、長寿命です。
・内部は樹脂でモールドされており、耐湿性にも優れています。
・入・出力間は電気的に絶縁されており、出力側からのノイズやサージが、入力側に影響を与えません。
・入力電圧範囲が広いため、使いやすく、IC、トランジスタで直接制御するのに適しています。
・メーカー独自の構造、製造方法により、小形、軽量です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

負荷種類
交流負荷
負荷電圧(V)
AC50~264
負荷電流(A)
10
ゼロクロス機能
無
入力電圧(V)
DC4~32
動作表示灯
無
絶縁方式
フォト・トライアック・カプラ
取付方法
ねじ取りつけ
配線方法
タブ端子
代表規格
UL / CSA(cUL) / TUV
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト