17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RM形ミニチュアリレー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RM形ミニチュアリレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RM2S-UAC6

2019年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・RM形は比較的大きな接点容量<5A>を持ったミニチュアリレーです。
・外形は小形・軽量に設計されており、各種機器への内蔵用はもちろんあらゆる一般的な制御用途に適合します。
・ソルダ端子、プリント基板用端子が揃っています。
・いずれも極数は2極用です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
信号用
接点構成
2c
ラッチ機能
無
端子形状
ソルダ
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)
5
コイル定格電圧(DC)(V)
-
コイル定格電圧(AC)(V)
6
代表規格
CE / UL / CUL / TUV / CSA
寸法 高さ(mm)
42
寸法 幅(mm)
21
寸法 奥行き(mm)
27.5
種類
標準形

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト