エレクトロニクス部品技術窓口
小形で高容量のパワーリレー。【特長】・10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズ...
詳細を確認
RH1B-U形の外観

1極ブレード端子タイプ(トップフランジ形を除く)の寸法図 単位:mm
リレーソケット使用時のパネル面からの全長:SH1B-05B:61.5(63.5)以下、SH1B-51:39.6(41.6)以下
()内はリレー固定ばね使用時

RH2B-U形の外観

2極ブレード端子タイプ(トップフランジ形を除く)の寸法図 単位:mm
リレーソケット使用時のパネル面からの全長:SH2B-05B:61.5(63.5)以下、SH2B-51:39.6(41.6)以下
()内はリレー固定ばね使用時
注)SH2B-05D形の場合はSFA-502形板ばねをご使用ください。

RH3B-U形の外観

3極ブレード端子タイプ(トップフランジ形を除く)の寸法図 単位:mm
リレーソケット使用時のパネル面からの全長:SH3B-05B:61.5(63.5)以下、SH3B-51:39.6(41.6)以下
()内はリレー固定ばね使用時

RH4B-U形の外観

4極ブレード端子タイプ(トップフランジ形を除く)の寸法図 単位:mm
リレーソケット使用時のパネル面からの全長:SH4B-05B:61.5(63.5)以下、SH4B-51:39.6(41.6)以下
()内はリレー固定ばね使用時

1極ブレード端子タイプ(トップフランジ形)の外観

1極ブレード端子タイプ(トップフランジ形)の寸法図 単位:mm
| 接点材質 | AgCdO接点タイプ(銀酸化カドミウム) カドミウムフリー接点タイプ(Ag合金) | |
|---|---|---|
| 接触抵抗 ※1 | 50mΩ以下 | |
| 最小適用負荷 | DC24V・30mA、DC5V・100mA(参考値) | |
| 動作時間 ※2 | 1極・2極形20ms以下 3極・4極形25ms以下 | |
| 復帰時間 ※2 | 1極・2極形20ms以下 3極・4極形25ms以下 | |
| 消費電力 | 1極形 AC:約1.1VA(50Hz)・約1VA(60Hz) DC:約0.8W 2極形 AC:約1.4VA(50Hz)・約1.2VA(60Hz) DC:約0.9W 3極形 AC:約2VA(50Hz)・約1.7VA(60Hz) DC:約1.5W 4極形 AC:約2.5VA(50Hz)・約2VA(60Hz) DC:約1.5W | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 1極形 充電部と非充電部間:AC2000V・1分間 ※3 接点回路と操作コイル間:AC2000V・1分間 同極接点間:AC1000V・1分間 2極・3極・4極形 充電部と非充電部間:AC2000V・1分間 接点回路と操作コイル間:AC2000V・1分間 接点回路間:AC2000V・1分間 同極接点間:AC1000V・1分間 | |
| 最大開閉頻度 | 電気的:1800回/時、機械的:18000回/時 | |
| 耐振動 | 耐久 | 周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm |
| 誤動作 | 周波数:10~55Hz、片振幅:0.5mm | |
| 耐衝撃 | 耐久 | 1000m/s2 |
| 誤動作 | 1極・2極形:200m/s2 3極・4極形:100m/s2 | |
| 電気的耐久性 | 50万回以上(AC110V・10A)2極形(AgCdO接点タイプ) 30万回以上(AC110V・10A)2極形(カドミウムフリー接点タイプ) 20万回以上(AC110V・10A)1・3・4極形 | |
| 機械的耐久性 | 5,000万回以上 | |
| 使用周囲温度 ※4 | 1極形:-25~+50℃(ただし、氷結しないこと) 2・3・4極形:-25~+40℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 保存周囲温度 | -55~+70℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 保存周囲湿度 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 質量[標準形](約) | 1極形:24g、2極形:37g、3極形:50g、4極形:74g | |
特性の値は初期における値です。
※1. 測定条件:DC5V・1A電圧降下法による。
※2. 測定条件:定格電圧印加時(at 20℃)バウンスは除きます。ダイオード付復帰時間は、40ms以下となります。
※3. 表示灯、ダイオード付はAC1,000V・1分間となります。
※4. この他の温度条件で、ご使用されるときは接点通電電流-使用周囲温度特性をご覧ください。表示灯付、ダイオード付は使用周囲温度が-25~+40℃となります。
※上記以外の仕様につきましては、メーカーカタログをご参照ください。
■実施時期
2021年3月出荷分より順次実施(新旧混在出荷となる恐れがあります。予めご了承ください。)
■対象製品
RH形パワーリレー
| 対象機種 | 形式 | 変更1:内部部品の形状変更 | 変更2:表示灯の仕様変更 |
|---|---|---|---|
| RH3形 RH4形 | 標準形 | ○ | × |
| 表示灯付 | ○ | ○ | |
| トップフランジ形 | ○ | × | |
| ダイオード付 | ○ | × | |
| 表示灯+ダイオード付 | ○ | ○ |
※変更あり:○、変更なし:×
※標準品を基本とするカスタム仕様製品を含みます。
■変更内容詳細
【変更1:内部部品の形状変更】
生産性向上のため、RH形パワーリレー(RH3、RH4形 全機種)の内部部品の形状を以下のとおり変更いたします。
| 対象機種 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| RH3形 | ![]() | |
| 対象機種 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| RH4形 | ![]() | |
【変更2:表示灯の仕様変更】
RH形パワーリレー(RH3、RH4形の表示灯付 および RH3、RH4形の表示灯+ダイオード付)について、
表示灯の仕様(内部部品の形状および光源、回路図)を以下のように変更いたします。
※RH1、RH2形と同様の仕様に変更となります。
<内部部品の形状および光源>
| 対象機種 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 例) RH3形 | 【AC/DC100V 未満】![]() 【AC/DC100V 以上】 ![]() | 【DC 全機種】![]() 【AC 全機種】 ![]() |
| AC/DC:赤色 | AC:赤色 DC:緑色 |
※
:内部部品
※RH4形についても同様の変更となります。
<回路図>
| 対象機種 | 変更前 | 変更後 | ||
|---|---|---|---|---|
| AC/DC100V 未満 | AC/DC100V 以上 | AC/DC24V 以下 | AC/DC24V を超える | |
| RH3形 表示灯付 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RH4形 表示灯付 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RH3形 表示灯+ ダイオード付 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| RH4形 表示灯付+ ダイオード付 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※その他の仕様、形番および価格などの変更はありません。
変更内容
環境負荷低減のため、RH形パワーリレーの接点材質を変更いたします。これにともない、接点カシメ形状、UL接点定格を次のように変更いたします。
なお、既存のカドミウムフリー接点タイプ「W」付き形番はしばらくの間、継続販売いたしますが仕様変更品に統合予定です。
「W」付き形番をご使用のお客様は、引き続き「W」付き形番をご使用いただきますようお願いいたします。
| 項目 | 変更前 | 変更後 | ||
| 接点材質 | AgCdO (銀酸化カドミウム) | Ag合金 (カドミウムフリー) | ||
| 接点カシメ形状 | ![]() | ![]() | ||
| UL認証定格 | ![]() | ![]() | ||
※その他の仕様、形番および価格の変更はありません。
※CSA、TUVの認証定格の変更はありません。
識別表示
変更後の製品は、個装ケースのロット番号の先頭に「#」を表示いたします。
表示期間:2027年1月生産分まで

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
770円 ( 847円 ) | 9日目 |
770円 ( 847円 ) | 2日目 |
770円 ( 847円 ) | 2日目 |
830円 ( 913円 ) | 2日目 |
830円 ( 913円 ) | 2日目 |
1,050円 ( 1,155円 ) | 9日目 |
770円 ( 847円 ) | 2日目 |
730円 ( 803円 ) | 2日目 |
730円 ( 803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,050円 ( 1,155円 ) | 2日目 |
990円 ( 1,089円 ) | 2日目 |
1,090円 ( 1,199円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
960円 ( 1,056円 ) | 3日目 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 2日目 |
990円 ( 1,089円 ) | 2日目 |
990円 ( 1,089円 ) | 2日目 |
1,010円 ( 1,111円 ) | 2日目 |
770円 ( 847円 ) | 2日目 |
700円 ( 770円 ) | 9日目 |
770円 ( 847円 ) | 2日目 |
770円 ( 847円 ) | 2日目 |
770円 ( 847円 ) | 2日目 |
770円 ( 847円 ) | 2日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 2日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 2日目 |
770円 ( 847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
980円 ( 1,078円 ) | 2日目 |
770円512円 ( 563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,040円 ( 1,144円 ) | 2日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 19日目 |
1,170円 ( 1,287円 ) | 2日目 |
770円269円 ( 296円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,170円 ( 1,287円 ) | 2日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 2日目 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 2日目 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 2日目 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 2日目 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 2日目 |
1,610円 ( 1,771円 ) | 2日目 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 2日目 |
1,130円 ( 1,243円 ) | 2日目 |
1,010円 ( 1,111円 ) | 2日目 |
1,010円 ( 1,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 2日目 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 2日目 |
1,730円 ( 1,903円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
940円 ( 1,034円 ) | 2日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 2日目 |
860円 ( 946円 ) | 19日目 |
1,040円 ( 1,144円 ) | 2日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 2日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 2日目 |
1,280円 ( 1,408円 ) | 19日目 |
980円 ( 1,078円 ) | 2日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 2日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 2日目 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 2日目 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 19日目 |
1,560円 ( 1,716円 ) | 2日目 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 2日目 |
小形で高容量のパワーリレー。
【特長】
・10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはミニチュアリレーと同寸に小形設計されています
・カドミウムフリー接点タイプもご用意(W付形番)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ミニパワーリレー E-M1R
0通常価格(税別):633円~

オムロン
パワーリレー G2R
4.7通常価格(税別):400円~