17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が84型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 9日以内
    • 19日以内

MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ【1~100個入り】

通常単価(税別)
456,300特別価格
税込単価
506,930特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

MIL規格準拠のリボンケーブル角型コネクタ。【特長】・HIF3BシリーズはMIL規格準拠品として開発さ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が84型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MIL規格準拠品

HIF3Bシリーズ一覧

HIF3Bシリーズ一覧

MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズの仕様について

製品規格

定格定格電流  圧接:1A  圧着:AWG32、36 1A その他 3A定格電圧  AC200V
使用温度範囲:-55℃~85℃(注1)使用湿度範囲:40%~80%
保存温度範囲:-10℃~60℃(注2)保存湿度範囲:40%~70%(注2)
 
項目規格条件
1.絶縁抵抗1,000MΩ以上DC500Vで測定
2.耐電圧せん絡・絶縁破壊がないことAC650Vrmsで1分間通電
3.接触抵抗15mΩ以下0.1Aで測定
4.耐振性1μs以上の電気的瞬断がないこと周波数 10~55Hz、片振幅0.75mm、3軸方向各2時間
5.耐湿性絶縁抵抗: 1,000MΩ以上温度 40±2℃、湿度 90~95%中に96時間放置
6.温度サイクル割れ、ひび及び各部に異常を生じないこと(-55℃:30分 → 15~35℃:MAX5分 →
125℃:30分 → 15~35℃:MAX5分) 5サイクル
7.挿抜寿命接触抵抗:15mΩ以下挿抜500回
8.はんだ耐熱性性能に影響する樹脂部の溶融がないことはんだ槽 : 260℃ 10秒
手はんだ : はんだごて温度 360℃ 5秒

(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。 基板搭載後の無通電状態、及び輸送時などの一時保管状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
(注3)ピンヘッダータイプのロックに対して、内側に過度の負荷を加えますと変形する恐れがありますので、ご注意ください。

材質・処理

部品材質処理備考
絶縁ケースPBT黒色UL94V-0
ロック
端子黄銅接触部:金めっき0.2μm min.-
ディップ部:純すずめっき2μm min-

フォー・ウォール ライトアングルディップ(HIF3B*-**PA-2.54DS)、フォー・ウォール ストレートディップ(HIF3B*-**PA-2.54DSA)、フォー・ウォール ストレートディップ フラックス上がり防止タイプ(HIF3C*-**PA-2.54DSA)、スリー・ウォール ライトアングルディップ(HIF3B-**PA-2.54DS)、スリー・ウォール ストレートディップ(HIF3B-**PA-2.54DSA)
※めっきは(71)仕様のものです。

 
部品材質処理備考
絶縁ケースPBT黒色UL94V-0
ロック
端子黄銅表面:金めっき0.2μm min.-

ラッピングタイプ(HIF3B*-**P-2.54W)、二段重ね用ライトアングルディップ(HIF3B*-**PA-2.54WB)
※めっきは(71)仕様のものです。

 
部品材質処理備考
絶縁物PBT黒色UL94V-0
圧接端子ベリリウム銅接触部:金めっき0.2μm min.-
圧接部:金めっき0.03μm min.-

ソケットタイプ(圧接用 誤挿入防止ガイド付き/HIF3B*-**D-2.54R)、ソケットタイプ(圧接用/HIF3B-**D-2.54R)

 
部品材質処理備考
絶縁物PBT黒色UL94V-0

ソケットタイプ(圧着用/HIF3B*-**D-2.54C)

HIF3シリーズ 嵌合組合せ図

基板対ケーブルタイプ

基板対ケーブルタイプ

基板対基板タイプ

基板対基板タイプ

この商品の使用方法について

ソケット側(圧着)組立方法

圧着方法
圧着端子の結線にはそれぞれの端子に適合した専用工具が必要です。


端子の挿入方法
圧着端子の向きを確認の上、絶縁ケースの奥まで確実に挿入してください。
挿入後は端子のランス部が絶縁ケースに完全に固定されているかどうか、電線を軽く引っ張って確認してください。

 
端子の挿入方法

端子の挿入方法

 
端子の交換方法

端子の交換方法

端子の交換方法
誤って挿入した端子を引抜く場合は、必ず端子引抜き工具をご使用ください。

 

関連部品

MILコネクタ付ケーブル 汎用圧接タイプ
・プログラマブルコントローラやI/Oカード用として幅広く利用されているMILソケットコネクタ(C-83503準拠) を取付けたケーブルです。
・長さと両端の加工等々の高い自由度で顧客の時間短縮を実現!

型番リスト

表示件数
関連
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

10
1パック

100個入り

10
1パック

100個入り

-
1パック

100個入り

10
1パック

100個入り

10
1パック

100個入り

10
10000個
10
1パック

100個入り

-
120個
-
35個
-
25個
-
20個
10
1個
-
1個
10
1個
-
1個
-
1個
10
1個
-
1個
-
160個
-
160個
-
1個
-
3個
-
160個
-
160個
-
1個
-
5個
-
140個
-
140個
-
1個
10
1個
-
1個
-
120個
-
120個
-
20個
-
1個
10
1個
-
1個
-
100個
-
100個
-
50個
10
1個
-
1個
-
100個
-
100個
-
20個
-
1個
10
1個
10
1個
-
80個
-
80個
-
20個
-
1個
10
1個
-
1個
-
60個
-
60個
-
20個
-
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,001
( 2,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,851
( 5,336 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,653
( 1,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,289
( 1,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,300
( 6,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,824
( 2,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
45
( 50 )
9日目
1,289
( 1,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
9日目
294
( 323 )
9日目
412
( 453 )
9日目
466
( 513 )
9日目
788
( 867 )
在庫品1日目当日出荷可能
99
( 109 )
在庫品1日目当日出荷可能
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
144
( 158 )
3日目
142
( 156 )
19日目
87
( 96 )
19日目
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
3日目
133
( 146 )
9日目
93
( 102 )
19日目
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
149
( 164 )
19日目
149
( 164 )
3日目
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
3日目
166
( 183 )
3日目
416
( 458 )
5日目
100
( 110 )
5日目
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
181
( 199 )
19日目
181
( 199 )
3日目
102
( 112 )
9日目
253227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
195
( 215 )
3日目
247
( 272 )
19日目
502
( 552 )
9日目
89
( 98 )
5日目
269242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
9日目
224
( 246 )
3日目
548
( 603 )
9日目
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
3日目
259
( 285 )
9日目
619
( 681 )
5日目
135
( 149 )
9日目
349
( 384 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MIL規格準拠のリボンケーブル角型コネクタ。
【特長】
・HIF3BシリーズはMIL規格準拠品として開発された商品で、幅広い用途でのご利用が可能です。
・HIF3シリーズとの互換性がございます。
・HIF3Bシリーズは、コネクタとしてULを取得済み。
・誤挿入防止機構あり。
・ピンヘッダー側にガイドキー(極性キー)を差込み凸部を作り、ソケットの凹部(極性キー溝)に組み合わせて嵌合する形状です。(MIL規格)
・ソケット側の誤挿入防止ガイド(極性ガイド)とピンヘッダー側のスロット(極性スロット)を組み合わせて嵌合する形状です。
・ソケットの穴にポラライジングキーを埋め込み、ガイドする方式。
・ソケット側の凸部(HIF3Aタイプ)とピンヘッダー側の中央部のスロットと組合せてガイドする方式。
・適合電線は(UL2651)AWG#28フラットケーブル(7本/0.127mm、外被径0.9±0.2mm)。
【用途】
・豊富なバリエーションを取り揃えており、各種機器に幅広く使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズのレビュー
4.2平均満足度:4.225件のレビュー
制御盤で使用
5
満足度:5.0
コロナで海外の工場がストップしていて入荷できないとメーカーさんに言われ、急遽注文しました。 早く届いたので大変助かりまし...もっと読む
3人が参考にしています。
さまざまな場面で使用
5
満足度:5.0
昔から使っているピンヘッダーなので購入しています。性能として可もなく不可もなくで、ありがたく使わせていただいてます。端子...もっと読む
1人が参考にしています。
ケーブル取り出し用コネクタ
5
満足度:5.0
定番のMIL規格コネクタで安心して使用しています。即納扱いで安価ですので必要なときにすぐに入手でき助かります。
1人が参考にしています。
製造作業の部品として
5
満足度:5.0
規格品ですので、問題なく使用できます。 間違えて圧接した際に、外すことも可能でした。
1人が参考にしています。
機器内部の基板から出す配線のコネクタとして
5
満足度:5.0
機器内部の基板から出す配線のコネクタとして使用。 10年以上前から使っていますが、1度も接触不良を起こした事がありませ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 ソケット(メス)HIF3Bシリーズ
HIF3Bシリーズ用 カバーケース
2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ
リボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
メーカーヒロセ電機ミスミミスミヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機
通常価格45-1,208 -188 -500 -75 -581 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング