エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット。【特長】・増設ブロックや特殊ブロック/ユニット用内部電源が...
詳細を確認
FX3U-1PSU-5V
FX3G、FX3Uシーケンサ(AC電源タイプ)に増設する出力増設ブロックや特殊増設ブロックへ供給する内部電源容量が不足する場合に使用。
FX5U CPUユニットに、FX3インテリジェント機能ユニット接続時、内部電源が不足する場合に使用。
FX5U CPUユニット:FX5-1PSU-5VとFX3U-1PSU-5Vを最大2台まで接続可能。
FX3Gシーケンサ:FX3U-1PSU-5Vを1システムに1台のみ接続可能。
FX3Uシーケンサ:FX3U-1PSU-5Vを1システムに2台まで接続可能。
<FX5U CPUユニットへの接続について>
FX5Uへの接続は、FX5-CNV-BUSまたはFX5-CNV-BUSCが必要です。システム構成により、どちらかを選択してください。
| 電源電圧 | AC100-240V |
|---|---|
| 電源電圧許容範囲 | AC85~264V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 許容瞬時停電時間 | 使用する電源により下記のようになります。 ・AC100V系の電源:10ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。 ・AC200V系の電源:100ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します。 |
| 突入電流 | 最大30A 5ms以下/AC100V 最大65A 5ms以下/AC200V |
| 消費電力 | Max.20W |
| 出力電流(内部供給用) | DC24V:0.3A DC5V:1A |
使用する周囲温度で出力電流が下記ディレーティング図のようになります。
このディレーティング図に従った出力電流の範囲で使用してください。

出力電流範囲

FX3UC-1PS-5V
FX3GC、FX3UC基本ユニットで増設ブロックや特殊ブロック/ユニット用内部電源が不足する場合に使用。
FX3GCにFX2Nの入出力増設ブロックやFX2N/FX3U用特殊増設ブロックを接続する場合や、FX3UCにFX0N/FX2Nの入出力増設ブロックやFX0N/FX2N/FX3U用特殊ブロック/ユニットを接続する場合に変換アダプタとしても使用可能。
| 電源電圧 | DC24V +20% -15% |
|---|---|
| 電源ヒューズ | AC125V 3.15A |
| 突入電流 | 最大30A 0.5ms/DC24V |
| 出力電流 | 最大1A DC5V |
| 消費電力 | 最大25W |
| 許容瞬時停電時間 | 5ms以下の瞬時停電に対し、動作を継続します |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,887円 ( 13,076円 ) | 5日目 |
12,661円 ( 13,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット。
【特長】
・増設ブロックや特殊ブロック/ユニット用内部電源が不足する場合に使用。
・消費電力:最大20W(FX3U-1PSU-5V)、最大25W(FX3UC-1PS-5V)。
【用途】
・増設ユニットおよび増設ブロック用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ
3.8通常価格(税別):642円~

三菱電機
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
4.5通常価格(税別):3,052円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ オプション
0通常価格(税別):999円~

オムロン
プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル
5通常価格(税別):8,285円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリ
4.5通常価格(税別):6,970円~

オムロン
DeviceNet 周辺機器
4.4通常価格(税別):560円~

三菱電機エンジニアリング
ネジ端子台用オプション 短絡バー
0通常価格(税別):4,783円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~