エレクトロニクス部品技術窓口

パソコン接続用変換器。【特長】・FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するため変換インタフェースユ...
詳細を確認| 接続可能機器と伝送速度 | FX0, FX0S, FX0N, FX1S:9.6kbps FX1N, FX1NC:19.2kbps以下 FX3S,FX3G,FX3GC:115.2kbps以下 FX2N(Ver.3.00未満),FX2NC(Ver.3.00未満):9.6kbps FX2N(Ver.3.00以降),FX2NC(Ver.3.00以降):19.2kbps以下 FX3U, FX3UC:115.2kbps以下 FX1,FX2(FX), FX2C:9.6kbps FX2N-10GM, FX2N-20GM:9.6kbps FX-10GM, FX-20GM:9.6kbps FX2N-1RM(-E)-SET:9.6kbps ※接続先機器の形状により、接続先機器側のケーブルが変わります。 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC5V シーケンサから給電 |
| 消費電流 | 120mA 以下 |
| 信号変換 | RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁 |

パソコン接続用RS-422/USB変換器 FX-USB-AW
| 接続可能機器と伝送速度 | FX0, FX0S, FX0N, FX1S:9.6kbps FX1N, FX1NC:19.2kbps以下 FX2N(Ver.3.00未満), FX2NC(Ver.3.00未満):9.6kbps FX2N(Ver.3.00以降), FX2NC(Ver.3.00以降):19.2kbps以下 FX3U, FX3UC:115.2kbps以下 FX2N-10GM, FX2N-20GM:9.6kbps FX2N-1RM(-E)-SET:9.6kbps | ||
|---|---|---|---|
| 対応アプリケーション | GX Works2 (SW□DNC-GXW2-J, SW□DNC-GXW2-E) GX Developer (SW□D5C-GPPW-J, SW□D5C-GPPW-E) FX-PCS/WIN※1, FX-PCS/WIN-E※2 FX-PCS-VPS/WIN,FX-PCS-VPS/WIN-E ※1 FX-PCS/WINバージョン4.40未満は、通信ポート設定がCOM1~COM4の選択になります。 バージョン4.40以降は、通信ポート設定がCOM1~COM9の選択になります。 ※2 FX-PCS/WIN-Eバージョン3.40未満は、通信ポート設定がCOM1~COM4の選択になります。 FX-PCS/WIN-Eバージョン3.40以降は、通信ポート設定がCOM1~COM9の選択になります。 | ||
| 対応OS | Windows(R) 98(SE) Windows(R) Millennium Edition Windows(R) 2000 Windows(R) XP Windows Vista(R) Windows(R) 7 Windows(R) 8 Windows(R) 8.1 Windows Vista(R)は、USBドライバソフトウェアVer.1.10以降で対応。 Windows(R) XP,Windows Vista(R)は32bit版OSのみ対応。 Windows(R) 7 32bit版OSは、USBドライバソフトウェアVer.1.30以降で対応。 Windows(R) 7 64bit版OSは、USBドライバソフトウェアVer.1.40以降で対応。 Windows(R) 8 32/64bit版OSは、USBドライバソフトウェアVer.1.50以降で対応。 Windows(R) 8.1 32/64bit版OSは、USBドライバソフトウェアVer.1.60以降で対応。 | ||
| デバイスドライバ | CD-ROMで付属。本FAサイトからもダウンロード可。 | ||
| 電源電圧(消費電流) | RS-422側:DC5V(15mA) USB側:DC5V(30mA) | ||
| シリアル通信速度 | 115.2kbps以下(シーケンサにより異なる) | ||
| コネクタ仕様 | FX-USB-AW | RS-422側 | ミニDIN8ピンオス |
| FX-USB-AW側 | USB ミニBプラグメス | ||
| ケーブル | FX-USB-AW側 | USB ミニBプラグオス | |
| パソコン側 | USB Aプラグオス | ||
| ケーブル長 | RS-422 | シーケンサに直付け(延長は不可) | |
| USB | 3mケーブル付属(最長5m) | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,711円 ( 45,882円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,161円 ( 14,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
パソコン接続用変換器。
【特長】
・FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するため変換インタフェースユニット。
・シーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器(FX-USB-AW)。
【用途】
・シーケンサと汎用パソコンを接続する際に便利。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル
5通常価格(税別):1,900円~

オムロン
DeviceNet 周辺機器
4.4通常価格(税別):560円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器
3通常価格(税別):13,161円~

ワゴ
PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ
5通常価格(税別):6,700円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリ
4.5通常価格(税別):6,970円~

三菱電機
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
4.5通常価格(税別):3,052円~

オムロン
CS1Dシリーズ オプション品
4通常価格(税別):147円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ オプション
0通常価格(税別):999円~