エレクトロニクス部品技術窓口

三菱汎用シーケンサ。【特長】・MELSEC-Qシリーズ用。【用途】・QA変換アダプタに最適。
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 装着可能増設ベース | 電源ユニット非装着タイプ | A1S52B,A1S55B,A1S58B |
|---|---|---|
| 電源ユニット装着タイプ | A1S65B,A1S68B | |
| DC5V内部消費電流 | 150mA | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 130mm |
| 幅(W) | 62mm | |
| 奥行き(D) | 78.5mm | |
| 質量 | 0.27kg | |
| 装着可能増設ベース | 電源ユニット非装着タイプ | A52B,A55B,A58B,A55B-UL,A58B-UL |
|---|---|---|
| 電源ユニット装着タイプ | A62B,A65B,A68B,A65B-UL,A68B-UL | |
| DC5V内部消費電流 | 0.11A | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 130mm |
| 幅(W) | 73.5mm | |
| 奥行き(D) | 74mm | |
| 質量 | 0.20kg | |
三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・MELSEC-Qシリーズ用。
【用途】
・QA変換アダプタに最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機エンジニアリング
CC-Linkグッズ ケーブル加工部品
0通常価格(税別):904円~

オムロン
DeviceNet 周辺機器
4.4通常価格(税別):560円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器
3通常価格(税別):13,161円~

三菱電機
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
4.5通常価格(税別):3,052円~

三菱電機
MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル
5通常価格(税別):1,900円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリ
4.5通常価格(税別):6,970円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード
4.3通常価格(税別):1,955円

オムロン
CompoNet 周辺機器 オプション品
4通常価格(税別):587円~