エレクトロニクス部品技術窓口
LD-10PAU形パワーアンプ。定電流制御方式により、クラッチ・ブレーキの温度変化によるコイル抵抗に変...
詳細を確認ワイヤ・紙・フイルム製造機など張力制御を行っている装置等で使用されている、DC24V系小形パウダクラッチ・ブレーキやヒステリシスクラッチ・ブレーキの励磁電流を制御するための専用パワーアンプ。
定電流制御方式により、クラッチ・ブレーキの温度変化によるコイル抵抗に変化が生じても、出力電流を一定に制御し、発生トルクを一定にすることで安定性のある高精度制御を実現した。
多連同時制御に必要な機能を搭載。
16種類の出力トルク指令や慣性補償ゲインを登録し切替可能。
使用目的に合わせて出力電流指令の選択が可能。
クラッチブレーキの非線形トルク特性補正機能を内蔵。
設定・モニタ用に当社表示器が使用可能。
出力クッション動作の有無を外部接点入力で切替え可能。
アナログ巻径信号による巻径半自動制御モードを装備。
シーケンサ接続で装置とクラッチ・ブレーキのトータル制御が可能。
メモリカセットで複数台のパワーアンプを簡単にセットアップ。

外装色:マンセル7.5Y7.5/1
LD-10PAU-A

外装色:マンセル7.5Y7.5/1
LD-10PAU-B
| 項目 | 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 入力 | DC24V~29V、消費電力:40VA、突入電流:30A 1msec、瞬停許容時間 5ms | ||||
| 出力 | 外付けボリュ-ム用サービス電源、 DC5V(500~2kΩ以下の外付け抵抗)、10mA以下 | |||||
| 接点信号 | 入力 | 制御出力リモートON/OFF(ON:出力OFF,OFF:出力ON) | ON電流:約5mA | |||
| 出力クッション動作ON/OFF(ONクッション無効/OFFクッション有効) | ||||||
| 慣性補償ゲイン有効/無効 | ||||||
| デジタル入力(コネクタ12ピン)パラレルトルク設定又は外部トルク選択(下位4bit)、 慣性補償ゲイン選択(上位4bit)メモリ値選択 | ON電流:約5mA | |||||
| 出力 | 巻径検出出力(オープンコレクタ出力) | 0.1A(抵抗負荷) 30V以下 | ||||
| アナログ信号 | 入力 | トルク(張力)設定 入力抵抗 100kΩ | 0~5V、0~10V切替、 250Ω外付け抵抗により 4 ~ 20mA 対応可 | |||
| “出力慣性補償ゲイン設定/軸間補正ゲイン設定/巻径入力”から選択 入力抵抗 100kΩ | ||||||
| 出力 | 出力%モニタ出力 0 ~ 2V、0 ~ 5V、0 ~ 10V切替、負荷抵抗1kΩ以上 | |||||
| 制御出力 | DC24V系パウダクラッチ/ブレーキ、ヒステリシスクラッチ/ブレーキ、DC24V 0 ~ 1.0A | |||||
| 質量 | 0.3kg | |||||
| 取付方法 | DINレール、床面、壁面取付 | |||||
| 環境仕様 | 使用周囲温度 | −5 ~+55℃ | ||||
| 使用周囲湿度 | 35~85% RH(結露しないこと) | |||||
| 保存温度範囲 | −25~+75℃ | |||||
| 耐振動 | 周波数 | 加速度 | 片振幅 | X,Y,Z各方向10回 (合計各80分) | ||
| DINレール取付 | 10~57Hz | - | 0.035mm | |||
| 57~150Hz | 4.9m/s2 | - | ||||
| 直接取付 | 10~57Hz | - | 0.075mm | |||
| 57~150Hz | 9.8m/s2 | - | ||||
| 耐衝撃 | 98m/s2・・・3軸方向各3回 | |||||
| 電源ノイズ耐量 | ノイズ耐圧500Vp-p、 ノイズ幅1μsec、周波数30~100Hzのノイズシュミレータによる | |||||
| 耐電圧 | AC500V 1分間 ・・・全端子一括とアース端子間、 全端子一括(但し、アース端子を除く)と平面金属板間で測定 | |||||
| 絶縁抵抗 | DC500V メガーにより5MΩ以上・・・全端子一括とアース端子間で測定 | |||||
| 接地 | D種接地(100Ω以下、強電系との共通接地は不可) | |||||
| 使用雰囲気 | 腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと | |||||


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
34,828円 ( 38,311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,780円 ( 53,658円 ) | 5日目 |
LD-10PAU形パワーアンプ。
定電流制御方式により、クラッチ・ブレーキの温度変化によるコイル抵抗に変化が生じても、出力電流を一定に制御し、発生トルクを一定にすることで安定性のある高精度制御を実現しました。
【特長】
・多連同時制御に必要な機能を搭載。
・16種類の出力トルク指令や慣性補償ゲインを登録し切替可能。
・使用目的に合わせて出力電流指令の選択が可能。
・クラッチブレーキの非線形トルク特性補正機能を内蔵。
・設定・モニタ用に当社表示器が使用可能。
・出力クッション動作の有無を外部接点入力で切替え可能。
・アナログ巻径信号による巻径半自動制御モードを装備。
・シーケンサ接続で装置とクラッチ・ブレーキのトータル制御が可能。
・メモリカセットで複数台のパワーアンプを簡単にセットアップ。
【用途】
・パウダクラッチ・ブレーキ/ヒステリシスクラッチ・ブレーキの励磁電流を制御するためのパワーアンプ。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):516円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):985円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):453円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):459円~

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ
4.1通常価格(税別):4,990円~

オムロン
共用ソケット/DINレール関連商品
4.4通常価格(税別):140円~

オムロン
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
4.2通常価格(税別):3,810円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):1,039円~

IDEC
φ22 非常停止押ボタンスイッチ 銘板II
3.5通常価格(税別):270円~