エレクトロニクス部品技術窓口
薄形で省スペースを実現するリレーソケット。リリースレバー方式の採用により狭い場所でもメンテナンス性向上...
詳細を確認
標準ねじ端子形の外観

フィンガープロテクトねじ端子形の外観

Push-in端子形の外観

着脱式マーキングプレートの外観
| 形式 | SJ1S-05B | SJ1S-21L | SJ2S-21L | SJ1S-05BS | SJ2S-05BS | SJ1S-07L | SJ2S-07L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格通電電流(*1) | 12A | 12A | 8A | 12A | 8A | 12A | 8A | |
| 定格絶縁電圧 | AC/DC250V | AC/DC300V(*2) | AC/DC250V | |||||
| 接続可能電線 | 2mm2 | 単線・より線: 0.14~1.5mm2、AWG26~16 フェルール付きより線(絶縁カバー無し): 0.5~1.5mm2、AWG20~16 フェルール付きより線(絶縁カバー付): 0.14~1.0mm2、AWG26~18 | Max. 2mm2 | |||||
| 推奨締付トルク | 1.0N・m | - | 0.6~1.0N・m | 1.0N・m | ||||
| ねじ端子形状 | M3±両用ねじ(セルフアップ) | - | M3±両用ねじ(セルフアップ) | |||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) | |||||||
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部 | AC2000V・1分間 | AC2500V・1分間 | AC2000V・1分間 | ||||
| コイル端子と接点端子間 | AC4000V・1分間 | - | AC4000V・1分間 | |||||
| 同極接点端子間 | AC1000V・1分間 | - | AC1000V・1分間 | |||||
| 異極接点端子間 | AC3000V・1分間 | AC2500V・1分間 | AC3000V・1分間 | |||||
| 耐振動 | 耐久 | 周波数10~55Hz 片振幅0.75mm | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm | |||||
| 耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 | 50G(リリースレバー使用時) | 100G(リリースレバー使用時) | |||||
| 標準使用状態 | 使用周囲温度 | -40~+70℃(ただし、氷結しないこと) | ||||||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||||
| 保存周囲温度 | -55~+85℃(ただし、氷結しないこと) | -40~+70℃(ただし、氷結しないこと) | -55~+85℃(ただし、氷結しないこと) | |||||
| 保存周囲湿度 | 5~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||||
| ねじ端子の保護構造 | - | - | - | IP20(IEC 60529) | ||||
| 質量(約) | 30g | 35g | 43g | 27g | 30g | 30g | 34g | |
*1)「通電電流について」を確認の上ご使用ください。
*2)RF2S形強制ガイドリレーを使用時は、AC/DC150Vとなります。
| 種類 | 1極 | 2極 | ||
|---|---|---|---|---|
| ソケット形番 | 適合リレー | ソケット形番 | 適合リレー | |
| 標準ねじ端子形 | SJ1S-05B | RJ1S形 | - | - |
| 標準ねじ端子形 | SJ1S-05BS | SJ2S-05BS | RJ2S形 RJ22S形 RF2S形 | |
| フィンガープロテクトねじ端子形 | SJ1S-07L | SJ2S-07L | ||
| Push-in端子形 | SJ1S-21L | SJ2S-21L | ||
(単位:mm)

SJ1S-05B形の外形寸法図

SJ1S-07L形の外形寸法図

SJ2S-07L形の外形寸法図

SJ1S-05BS形の外形寸法図

SJ2S-05BS形の外形寸法図

SJ1S-21L形の外形寸法図

SJ2S-21L形の外形寸法図
※その他仕様につきましてはメーカーカタログを参照してください。
薄形で省スペースを実現するリレーソケット。リリースレバー方式の採用により狭い場所でもメンテナンス性向上。
【特長】
・Push-in端子形、標準ねじ端子形、フィンガープロテクトねじ端子形を用意
・保護構造:IP20(フィンガープロテクトねじ端子形)
・リレーの固定と取外し機能を持つリリースレバー方式を採用
・リリースレバーの操作により狭いパネル内でもリレーの取外しが容易
・UL、CSA、CE認証、およびEN規格適合品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
共用ソケット/DINレール関連商品
4.4通常価格(税別):131円~

オムロン
プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU
3.3通常価格(税別):534円~

オムロン
プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU
3.3通常価格(税別):464円~

オムロン
P7S セーフティリレーソケット
4通常価格(税別):2,090円~

IDEC
SJシリーズ リレーソケット
4.7通常価格(税別):410円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】リレーソケット E-MSSF-A/B(角型)
0通常価格(税別):313円~

オムロン
基板用リレーソケット P6B・P6C・P6D
0通常価格(税別):190円~

IDEC
DN/DFシリーズ リレーソケット
4通常価格(税別):480円~