エレクトロニクス部品技術窓口
左記画像はあくまで代表画像となります。必ずメーカーカタログにて仕様のご確認を宜しくお願い致します。
| 形式 | 極数 | タイプ | 本体色 | 型番 | 端子ねじ 適合電線 | 推奨締付 トルク | 認証規格 | 定格絶縁電圧 定格電流 | IDEC・ 適合機種 (代表例) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY形 | 2 | 標準形 | 黒 | SY2S-05B | M3 2mm2max. | 0.6~1.0N・m | UL、CSA、TUV | 250V 7A | RY2S RY22S |
| 2 | フィンガー プロテクト形 | グレー | SY2S-05C | M3 2mm2max. | 0.6~1.0N・m | UL、CSA、TUV | 250V 7A | RY2S RY22S | |
| 4 | 標準形 | 黒 | SY4S-05B | M3 2mm2max. | 0.6~1.0N・m | UL、CSA、TUV | 250V 7A | RY4S RY42S RU4S RU42S GT5Y-4 | |
| 4 | フィンガー プロテクト形 | グレー | SY4S-05C | M3 2mm2max. | 0.6~1.0N・m | UL、CSA、TUV | 250V 7A | RY4S RY42S RU4S RU42S GT5Y-4 | |
| 250V 7A (UL,10A) | RM2S RU2S GT5Y | ||||||||
| 4 | スリム・コスト パフォーマンス形 | 黒 | SY4S-05D | M3 1.25mm2 (2mm2max.) | 0.6~1.0N・m | UL、c-UL | 250V 6A | RU4S RU42S RY4S RY42S GT5Y-4 | |
| SU形 | 2 | スプリング クランプ式 | グレー | SU2S-11L | 単線 0.2-1.5mm2 より線 0.2-1.25mm2 | - | UL、CSA、CE | 250V 10A | RU2S RM2S GT5Y-2 |
| 4 | スプリング クランプ式 | グレー | SU4S-11L | 単線 0.2-1.5mm2 より線 0.2-1.25mm2 | - | UL、CSA、CE | 250V 6A | RU4S RY4S RY42S RU42S GT5Y-4 | |
| SM形 | 2 | 標準形 | 黒 | SM2S-05B | M3 2mm2max. | 0.6~1.0N・m | UL、CSA、TUV | 250V 7A | RM2S RU2S GT5Y-2 |
| 2 | フィンガー プロテクト形 | グレー | SM2S-05C | M3 2mm2max. | 0.6~1.0N・m | UL、CSA、TUV | 250V 7A (UL,TUV 10A) | ||
| 2 | スリム・コスト パフォーマンス形 | 黒 | SM2S-05D | M3 1.25mm2 (2mm2max.) | 0.6~1.0N・m | UL、c-UL | 250V 10A | ||
| SH形 | 1 | 標準形 | 黒 | SH1B-05B | M3.5 (コイル端子 はM3) 2mm2max. | 1.0~1.3N・m (M3ねじは0.6~1.0N・m) | UL、CSA、TUV | 250V 10A (コイル端子 7A) | RH1B |
| 1 | フィンガー プロテクト形 | グレー | SH1B-05C | M3.5 (コイル端子 はM3) 2mm2max. | 1.0~1.3N・m (M3ねじは0.6~1.0N・m) | UL、CSA、TUV | 250V 10A (コイル端子 7A) | ||
| 2 | 標準形 | 黒 | SH2B-05B | M3.5 2mm2max. | 1.0~1.3N・m | UL、CSA、TUV | 250V 10A | RH2B | |
| 2 | フィンガー プロテクト形 | グレー | SH2B-05C | M3.5 2mm2max. | 1.0~1.3N・m | UL、CSA、TUV | 250V 10A | ||
| 2 | スリム・コスト パフォーマンス形 | 黒 | SH2B-05D | M3.5 2mm2max. | 1.0~1.3N・m | UL、c-UL | 250V 10A | ||
| 3 | 標準形 | 黒 | SH3B-05B | M3.5 2mm2max | 1.0~1.3N・m | UL、CSA、TUV | 250V 10A | RH3B | |
| 3 | フィンガー プロテクト形 | グレー | SH3B-05C | M3.5 2mm2max | 1.0~1.3N・m | UL、CSA、TUV | 250V 10A | ||
| 4 | 標準形 | 黒 | SH4B-05B | M3.5 2mm2max | 1.0~1.3N・m | UL、CSA、TUV | 250V 10A | RH4B | |
| 4 | フィンガー プロテクト形 | グレー | SH4B-05C | M3.5 2mm2max | 1.0~1.3N・m | UL、CSA、TUV | 250V 10A | ||
| SR形(8ピン) | 2 | 標準形 | 黒 | SR2P-05B | M3.5 2mm2max | 1.0~1.3N・m | UL、CSA、TUV | 250V 10A | GT5P |
| 2 | 標準形 | 黒 | SR2P-06B | M3.5 2mm2max | 1.0~1.3N・m | UL、CSA、TUV | 250V 10A | GT5P GT3 (8ピン) | |
| 2 | フィンガー プロテクト形 | グレー | SR2P-05C | M3.5 2mm2max | 1.0~1.3N・m | UL、CSA、TUV | 250V 10A | GT5P | |
| SR形(11ピン) | 3 | 標準形 | 黒 | SR3P-05B | M3.5 2mm2max | 1.0~1.3N・m | UL、CSA、TUV | 250V 10A | GT3 (11ピン) |
| 3 | 標準形 | 黒 | SR3P-06B | M3.5 2mm2max | 1.0~1.3N・m | UL、CSA、TUV | 250V 10A | GT3 (11ピン) | |
| 3 | フィンガー プロテクト形 | グレー | SR3P-05C | M3.5 2mm2max | 1.0~1.3N・m | UL、CSA、TUV | 250V 10A | GT3 (11ピン) | |
| SF1V形 | 4 | DINレール用 | 黒 | SF1V-4-07L | 0.7~1.65mm2 | 0.5~0.8N・m | UL、c-UL、TUV | 250V 6A | RF1V-2A2B、 RF1V-3A1B |
| 6 | DINレール用 | 黒 | SF1V-6-07L | 0.7~1.65mm2 | 0.5~0.8N・m | UL、c-UL、TUV | 250V 6A | RF1V-4A2B、 RF1V-5A1B、 RF1V-3A3B |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,430円 ( 1,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,590円 ( 1,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
470円 ( 517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
380円 ( 418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
490円 ( 539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
620円 ( 682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
620円 ( 682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
750円 ( 825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
左記画像はあくまで代表画像となります。必ずメーカーカタログにて仕様のご確認を宜しくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
共用ソケット/DINレール関連商品
4.4通常価格(税別):131円~

オムロン
プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU
3.3通常価格(税別):534円~

オムロン
プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU
3.3通常価格(税別):464円~

オムロン
プッシュインPlus端子台ソケット PTF-□□-PU
0通常価格(税別):635円~

富士電機機器制御
ミニコントロールリレー用ソケット
0通常価格(税別):208円~

IDEC
DN/DFシリーズ リレーソケット
4通常価格(税別):480円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】リレーソケット E-MSSF-A/B(角型)
0通常価格(税別):313円~

オムロン
P7S セーフティリレーソケット
4通常価格(税別):2,090円~