17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

DN/DFシリーズ リレーソケット

通常単価(税別)
480630特別価格
税込単価
528693特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

用途に合わせた機種選定が可能。【特長】・標準ねじ端子形とフィンガープロテクトねじ端子形品揃え。・RUリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

リレーソケット DN/DFシリーズの仕様

標準ねじ端子形

DN/DFシリーズリレーソケット:関連画像

SM2S-05DN形の外観

DN/DFシリーズリレーソケット:関連画像

SY4S-05DN形の外観

DN/DFシリーズリレーソケット:関連画像

SM2S−05DN形の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

DN/DFシリーズリレーソケット:関連画像

SY4S−05DN形の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

製品仕様

形番 SM2S-05DN SY4S-05DN
極数 2極 4極
定格絶縁電圧/定格電流 AC/DC250V・10A AC/DC250V・6A
絶縁抵抗 100MΩ以上
適合電線 1.25mm2(2mm2 max.)
ねじ端子形状 M3±両用ねじ(セルフアップ)
推奨締付トルク 0.6~1.0N・m
耐電圧 異極接点端子間 AC2000V・1分間(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)
標準使用状態 使用周囲温度 -55~+70℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度 -55~+70℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
質量(約) 38g 53g
IDEC適合リレー/タイマ RU2S、RM2S、GT5Y-2 RU4S、RU42S、RY4S、RY42S、GT5Y-4
適合リレー/タイマ固定ばね SFA-503(RUリレー用)、SFA-502(RMリレー用)、SFA-511(タイマ用) SFA-502(リレー用)、SFA-511(タイマ用)
適用規格 UL508、CSA C22.2 No.14

フィンガープロテクトねじ端子形

DN/DFシリーズリレーソケット:関連画像

SM2S-05DF形の外観

4極リレーの2極使用時にも利用できます。

DN/DFシリーズリレーソケット:関連画像

SY4S-05DF形の外観

DN/DFシリーズリレーソケット:関連画像

SM2S-05DF形の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

DN/DFシリーズリレーソケット:関連画像

SY4S-05DF形の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

※その他仕様につきましてはカタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

対応リレーシリーズ(IDEC)

リレー極数

ソケットピン数

代表規格

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

種類

定格電流

(A)

注文単位数量

(個)

RoHS?最小発注数量
RU / RM / GT
2
8
UL / CUL / CSA
35.3
22
フィンガープロテクトねじ端子
10
10
10
10個
RU / RM / GT
2
8
UL / CUL / CSA
32.6
22
標準ねじ端子
10
-
10
1個
RU / RY / GT
4
14
CE / UL / CUL / CSA
35.3
29
フィンガープロテクトねじ端子
6
-
-
10個
RU / RY / GT
4
14
UL / CUL / CSA
32.6
29
標準ねじ端子
6
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
590442
( 486 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

用途に合わせた機種選定が可能。
【特長】
・標準ねじ端子形とフィンガープロテクトねじ端子形品揃え。
・RUリレーと一致した識別が可能。
・渡り金具をアクセサリで用意。
・SJシリーズともねじサイズが同一でベストマッチ。
・小形タイマGT5Y形も取付け可能。
・UL、c-UL認証。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DN/DFシリーズ リレーソケットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備の保守部品として使っています
4
満足度:4.0
自社設備の保守用として今まで使用していた他社製の同一製品を探しましたが、入手が難しくなっていたので、仕様が適合するこのモ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DN/DFシリーズ リレーソケット
SJシリーズ リレーソケット
SUシリーズ リレーソケット
SVシリーズ RV8H形インターフェイスリレー用ソケット
Sリレー用プリント板ソケット
JWリレー プリント板ソケット
メーカーIDECIDECIDECIDECPanasonicPanasonic
通常価格480-410 -608 -819550524
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
取付タイプ表面接続表面接続表面接続表面接続裏面接続裏面接続
結線方法圧着端子-欧州式圧着端子ハンダ付けハンダ付け
ソケットタイプ角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット
寸法 奥行き(mm)74.5-316.135.432

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング