17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

FL1E形スマートリレー 増設I/Oモジュール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FL1E形スマートリレー 増設I/Oモジュール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FL1B-M08B1S2

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スマートリレー 入出力混合モジュール。
漢字・かな・棒グラフで豊かな表示やPWM、アナログ演算でより高度な制御に対応。
【特長】
・最大200個のファンクションブロックによる動作設定が可能。
・最大27個の内部リレー、最大50個のメッセージディスプレイ、使用制限数なしのタイマ、カウンタによりパワフル動作(プログラム制限:3,800バイトまで)。
・10A出力で外付けリレー不要。
・増設I/Oモジュールにより、I/Oの増設がデジタル入出力24点/16点、アナログ入力が8点、アナログ出力が2点まで拡張可能。
・AS-InterfaceおよびLonWorks対応通信モジュールにて分散制御も通信を意識することなく、簡単に対応。
・盤面からの操作が可能なテキストディスプレイがラインナップ。
・ベースモジュール、増設I/Oモジュール、テキストディスプレイは全機種UL/c-ULおよびFM認証品、IEC61131/VDE0631規格準拠品、オーストラリアEMC対応品、各種船舶認証品。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

指定中の仕様・寸法情報

仕様
入出力混合モジュール
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト