17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )

通常単価(税別)
9152,085特別価格
税込単価
1,0072,294特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

器具のさし込み口形状を変換するコンセント変換アダプタ。【特長】・既に設置されている器具のさし込み口形状...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

KD0011の製品イメージ

KD0011の製品イメージ

KD0030の製品イメージ

KD0030の製品イメージ

【KD0011:接地形2P 15A 125V アダプター】

  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:37.5g

【K6002:接地形2P 15A 125V アダプター】

  • 単重:25g
  • アース線付

【KD0030:接地形2P 15A 125V アダプター】

  • 本体難燃性:UL94 V-0
  • 単重:37.9g

コンセント変換アダプタの寸法図

 

(単位:mm)

 

KD0011の寸法図

KD0011の寸法図

 

(単位:mm)

 

KD0030の寸法図

KD0030の寸法図

 

(単位:mm)

 

K6002の寸法図

K6002の寸法図

 

K6002の使用上の注意

  • ※ 器具に表示された容量以下でご使用ください。容量を超えて使用すると過熱して、 火災の原因となります。
  • ※ 水のかかるところでは、使用しないでください。感電や火災の原因となります。
  • ※ 濡れた手でアダプタやプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
  • ※ サウナやこたつの中など温度や湿度の高いところでは使用しないでください。 感電や火災の原因となります。
  • ※ ほこり、湿気の多いところでは、アダプタやプラグを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどきアダプタやプラグの表面や栓刃間を掃除してほこりをとってください。発煙や火災の原因となります。
  • ※ カバー等が割れたりしたままの状態で使用しないでください。感電や火災の原因となります。
  • ※ プラグの抜き差しが極端に弱い状態では使用しないでください。発熱して火災の原因となります。
  • ※ 刃の曲ったプラグを使用しないでください。発熱して火災の原因となります。
  • ※ 中途半端の差し込み状態で使用しないでください。感電や発熱して火災の原因となります。
  • ※ 洗剤や殺虫剤をかけないでください。発煙や火災の原因となります。
  • ※ 幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。感電や火災の恐れがあります。

型番リスト

表示件数

形状

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

特徴

アダプター形状

RoHS?最小発注数量
A-2
28.8
26.2
26
アース線付
A-2平刃形2P→A-3平刃形接地2P
-
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
34
34
34.5
-
引掛形 接地形2P→平刃形
-
1個
[その他] 接地形2P 引掛形
34
34
34.5
PAT.取得品
引掛形 接地形2P→抜止形
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
915
( 1,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,366
( 1,503 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,0851,563
( 1,719 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

器具のさし込み口形状を変換するコンセント変換アダプタ。
【特長】
・既に設置されている器具のさし込み口形状の変換が可能。
・色は、3種類とも白色。
・用途に応じて3種類から選択可能。
・KD0011は、引掛形から平刃形に変換可能。
・KD0030は、引掛形から抜止形に変換可能。
・K6002は、平刃形2Pから平刃形接地形2Pに変換可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Q15A125V定格以外にも変換アダプターはありますか?
A
ございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセント変換アダプター (接地形2P 15A 125V )
UL・CSA接地15Aキャップ(125V)
【アメリカン電機】変換アダプタ/接地2P⇔引掛形接地2P
【明工社】変換アダプタ/引掛形接地2P⇔接地2P
【明工社】変換アダプタ/2P→接地2P
変換アダプタ/接地2P→2P+Y端子
メーカーアメリカン電機Panasonicミスミミスミミスミミスミ
通常価格915-8461,3662,8872,221 -553
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アダプタインレット/プラグ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ変換アダプタ
定格電圧(V)125125125125125125
定格電流(A)151515151515
NEMA規格有無
代表規格PSEUL / CSAPSEPSEPSEPSE
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング