エレクトロニクス部品技術窓口
耐久性に優れた小形サイズで高接点許容電流のスリムパワーリレー。【特長】・制御盤・工作機械などあらゆる用...
詳細を確認| 形式 | RJ1S | RJ2S | |
|---|---|---|---|
| 極数 | 1極 | 2極 | |
| 接点構成 | 1c接点 | 2c接点 | |
| 接点材質 | AgNi | ||
| 保護構造 | IP40(閉鎖形) | ||
| 接触抵抗(初期値)(※1) | 50mΩ以下 | ||
| 動作時間(※2) | 15ms以下 | ||
| 復帰時間(※2) | 10ms以下 | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) | ||
| 耐 電 圧 | 接点回路と操作コイル間 | AC5000V・1分間 | AC5000V・1分間 |
| 同極接点間 | AC1000V・1分間 | AC1000V・1分間 | |
| 異極接点間 | - | AC3000V・1分間 | |
| 耐 振 動 | 誤動作 | 周波数10~55Hz片振幅0.75mm | |
| 耐久 | 周波数10~55Hz片振幅0.75mm | ||
| 耐 衝 撃 | 誤動作 | a接点側:200m/s2、b接点側:100m/s2 | |
| 耐久 | 1,000m/s2 | ||
| 電気的耐久性(定格負荷) | AC負荷:20万回以上(開閉頻度1,800回/時) DC負荷:10万回以上(開閉頻度1,800回/時) | ||
| 機械的耐久性(無負荷) | ACコイル:3000万回以上(開閉頻度18,000回/時) DCコイル:5000万回以上(開閉頻度18,000回/時) | ||
| 使用周囲温度(※3) | -40~+70℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 保存周囲温度 | -40~+85℃(ただし、氷結しないこと) | ||
| 保存周囲湿度 | 5~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 質量(約) | 19g | ||
注)初期における値です。
※1 DC5V・1A 電圧降下法による。
※2 定格電圧印加時(at 20℃) 、バウンスは除きます。
ダイオード付の復帰時間は、20ms以下となります。
CR回路付の復帰時間は20ms以下となります。
※3 定格電圧の100%印加時


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
529円 ( 582円 ) | 3日目 |
611円 ( 672円 ) | 2日目 |
611円 ( 672円 ) | 2日目 |
736円 ( 810円 ) | 2日目 |
736円 ( 810円 ) | 2日目 |
699円 ( 769円 ) | 3日目 |
444円 ( 488円 ) | 2日目 |
444円 ( 488円 ) | 2日目 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
566円 ( 623円 ) | 2日目 |
529円 ( 582円 ) | 3日目 |
566円 ( 623円 ) | 2日目 |
566円 ( 623円 ) | 2日目 |
566円 ( 623円 ) | 2日目 |
770円 ( 847円 ) | 2日目 |
820円328円 ( 361円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
770円 ( 847円 ) | 2日目 |
950円 ( 1,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
891円 ( 980円 ) | 2日目 |
839円 ( 923円 ) | 3日目 |
611円 ( 672円 ) | 2日目 |
650円 ( 715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
529円 ( 582円 ) | 3日目 |
940円 ( 1,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
746円 ( 821円 ) | 2日目 |
746円 ( 821円 ) | 2日目 |
746円 ( 821円 ) | 2日目 |
746円 ( 821円 ) | 2日目 |
800円 ( 880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
874円 ( 961円 ) | 2日目 |
839円 ( 923円 ) | 3日目 |
950円332円 ( 365円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,070円 ( 1,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
959円 ( 1,055円 ) | 3日目 |
736円 ( 810円 ) | 2日目 |
699円 ( 769円 ) | 3日目 |
699円 ( 769円 ) | 3日目 |
860円 ( 946円 ) | 3日目 |
671円 ( 738円 ) | 2日目 |
720円216円 ( 238円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
671円 ( 738円 ) | 2日目 |
629円 ( 692円 ) | 2日目 |
804円 ( 884円 ) | 2日目 |
804円 ( 884円 ) | 2日目 |
804円 ( 884円 ) | 2日目 |
479円 ( 527円 ) | 3日目 |
507円 ( 558円 ) | 2日目 |
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
507円 ( 558円 ) | 2日目 |
559円 ( 615円 ) | 3日目 |
636円 ( 700円 ) | 2日目 |
636円 ( 700円 ) | 2日目 |
636円 ( 700円 ) | 2日目 |
636円 ( 700円 ) | 2日目 |
680円 ( 748円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
559円 ( 615円 ) | 3日目 |
699円 ( 769円 ) | 3日目 |
831円 ( 914円 ) | 3日目 |
827円 ( 910円 ) | 2日目 |
880円528円 ( 581円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
耐久性に優れた小形サイズで高接点許容電流のスリムパワーリレー。
【特長】
・制御盤・工作機械などあらゆる用途に適したプラグイン端子リレーです
・独自のライトガイド構造により、視認性に優れ点灯状態の確認が容易
・優れた電気的/機械的耐久性
・順極性逆極性のダイオード付タイプおよびCR回路付タイプも完備
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
パワーリレー G7L
4.7通常価格(税別):1,400円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~

オムロン
I/Oリレー G7T
4通常価格(税別):787円~