17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード

通常単価(税別)
23,19198,213
税込単価
25,510108,034
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード。 【特長】・バッテリバックアップ不要でパラメータ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コンパクトフラッシュカードのメモリ容量

  • QD81MEM-512MBC :512MB
  • QD81MEM-1GBC :1GB
  • QD81MEM-2GBC :2GB
  • QD81MEM-4GBC :4GB
  • QD81MEM-8GBC :8GB
  • ※ 三菱電機製品および三菱電機指定の接続可能品以外の動作は保証いたしません。
  • ※ Q06CCPU-Vで使用できます(QD81MEM-512MBC)。
  • ※ Q12DCCPU-Vで使用できます。

製品仕様

挿抜回数1万回
外形寸法高さ(H)36mm
幅(W)43mm
奥行き(D)3.3mm
質量12g

型番リスト

表示件数

容量

(バイト)

適合機種

その他仕様

RoHS?最小発注数量
1G
Q06CCPU-V / Q12DCCPU-V / QJ71MES96 / QJ71WS96 / QD81DL96
コンパクトフラッシュカード 1GB
10
1個
2G
Q12DCCPU-V / QD81DL96
コンパクトフラッシュカード 2GB
10
1個
4G
Q12DCCPU-V / QD81DL96
コンパクトフラッシュカード 4GB
6
1個
8G
Q12DCCPU-V / QD81DL96
コンパクトフラッシュカード 8GB
10
1個
512M
Q06CCPU-V / Q12DCCPU-V / QJ71MES96 / QJ71WS96 / QD81DL96
コンパクトフラッシュカード 512MB
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,754
( 34,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
40,374
( 44,411 )
5日目
64,292
( 70,721 )
5日目
98,213
( 108,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,191
( 25,510 )
5日目

詳細情報

基本情報

MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード。
【特長】
・バッテリバックアップ不要でパラメータの消失を防ぐ。
・C言語CPU、MESインタフェース、高速データロガー、Webサーバユニットで利用可能。
・メモリ容量の違う5種類を用意。
【用途】
・プログラムとパラメータファイルの格納に便利。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ コンパクトフラッシュカード
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
MELSEC用(AnS ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール ベースアダプタ
MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ
MELSEC用(A⇒Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ固定台
メーカー三菱電機三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機エンジニアリング三菱電機三菱電機エンジニアリング
通常価格23,191-10,450 -10,450 -8,360 -642 -5,748 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
種類メモリカードリニューアルツールリニューアルツールリニューアルツールアダプタリニューアルツール
よく一緒に購入される商品

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング