17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Fシリーズ 模擬入力スイッチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC-Fシリーズ 模擬入力スイッチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX2C-16SW-C

2020年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・コネクタ形式の入力に接続する模擬入力スイッチ。(FX2C-16SW-C)
・ターミナルブロック用模擬入力スイッチ。(FX2C-16SW-TB)
【用途】
・シーケンス命令の動作確認。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
-
用途
コネクタ形式入力用
適用シリーズ
FX1NC / FX2NC / FX3UC
備考
コネクタ形式の入力用模擬入力スイッチ、コネクタ形式シンク入力タイプの基本ユニット/入力増設ブロックに接続可能(FX2NC-64ETを除く) コネクタケーブル0.5m付
RoHS2(10物質)?
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト