17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Fシリーズ ハンディプログラミングパネル FX-30P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC-Fシリーズ ハンディプログラミングパネル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX-30P

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小形・軽量でコストパフォーマンスに優れています
・大きく見やすい液晶画面(21文字×8行)
・リスト形式によるプログラミングが可能です
・シーケンサのデバイスモニタが可能です
・特殊ブロックのバッファメモリモニタが可能
・故障診断機能やテスト機能を搭載しメンテナンスやデバッグが手軽に行なえます
・FX-30Pとパソコンソフト間でプログラムの転送・照合が行えます
・プログラムを最大15個保存可能
・メニュー言語も日本語、英語、中国語(簡体字)切替可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ハンディプログラミングパネル
適用シリーズ
FX1N / FX1NC / FX1S / FX2N / FX2NC / FX3G / FX3U / FX3UC
プログラム容量(kステップ)
64
備考
ハンディプログラミングパネル(HPP) 。8行×半角21文字の表示により視認性・操作性が向上 。プログラムを最大15個保存可能(32kステップを超えるプログラムの場合は最大7個)。全FXシリーズに対応 ・メニュー言語も日本語、英語、中国語(簡体字)切替可能 ・特殊ブロックのバッファメモリモニタ対応。
RoHS?
6
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト