エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボード FX3G-8AV-BD

通常単価(税別)
4,159
税込単価
4,575
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

三菱マイクロシーケンサ。【特長】・MELSEC-Fシリーズ用。【用途】・8点アナログボリューム機能拡張...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。

型番:

FX3G-8AV-BD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX3G-8AV-BDの仕様・寸法情報

種類
機能拡張ボード
用途
シーケンサ用
適用シリーズ
FX3G
備考
FX3Gシーケンサ用8点アナログボリューム機能拡張ボード
RoHS?
6
-
-

商品情報

MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボードの仕様

MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボード イメージ

MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボード イメージ

適用シーケンサFX3S,FX3G
FX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。
用途内蔵ボリューム2点に加え、さらに8点を追加可能です。

型番リスト

表示件数
型番
FX3G-8AV-BD

種類

適用シリーズ

備考

RoHS?最小発注数量
機能拡張ボード
FX3G
FX3Gシーケンサ用8点アナログボリューム機能拡張ボード
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,159
( 4,575 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・MELSEC-Fシリーズ用。
【用途】
・8点アナログボリューム機能拡張ボードに最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボード FX3G-8AV-BDの型番FX3G-8AV-BDのページです。 型番FX3G-8AV-BDに関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボード FX3G-8AV-BDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボード FX3G-8AV-BD
MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード
MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル
MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル
MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C通信ケーブル(9pin⇔9pin)
MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格4,1591,9552,880 -30018,0472,171
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途シーケンサ用特殊アダプタ接続用増設ユニット用延長ケーブルコネクタタイプ用電源ケーブルパソコン用RS-232C接続ケーブルQベースユニットI/Oスロット用ブランクカバー

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト