エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・柔軟性・耐油性・UL・cUL規格ケーブル【用途】・工作機械の制御回路への配線・油環境下での配...
詳細を確認
UL AWM 2936/2576/2937/2935
| 型番 | KVC-36 | ||
|---|---|---|---|
| 0.2mm2 | 0.3mm2 | 0.5mm2 | |
| 導体 | すずめっき軟銅より線 | 軟銅集合線 | |
| 絶縁体 | 105℃耐熱性ビニル混合物 | ||
| 対より | 線心を対より | - | |
| より合わせ | 対より線心を円形により合わせ | 線心を円形により合わせ | |
| テープ | 4 心(2P)以上はテープを重ね巻き | 5 心以上はテープを重ね巻き | |
| シールド | - | ||
| シース | 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) | ||
| ケーブルタイプ | UL・cUL | |||
|---|---|---|---|---|
| 適用サイズ | 2, 3 ×0.1~0.3mm2 | 4~64×0.1~0.3mm2 | 2~4×0.5mm2 | 5~60×0.5mm2 |
| 定格電圧 | 150V | 300V | ||
| 定格温度 | 80℃ | |||
| 試験電圧 | AC 1,500V・1min | AC 2,000V・1min | ||
| 難燃性 | FT2 | VW-1、FT1 | ||
| 適用規格 | UL AWM Style 2936 CSA C22.2 No.210 | UL AWM Style 2576 CSA C22.2 No.210 | UL AWM Style 2937 CSA C22.2 No.210 | UL AWM Style 2935 CSA C22.2 No.210 |
※KVC-36は電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路などの弱電流回路にご使用下さい。
| 導体 | 絶縁 | 芯数 | シース外径 (約mm) | 概算重量 (kg/km) | 電気特性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 外径(約mm) 〈構成〉 | 外径(約mm) | 許容電流 (A) | 導体抵抗 20℃ (Ω/km) | 絶縁抵抗 20℃ (M Ωkm) | |||
| 0.2mm2 〈25AWG〉 | 0.54 〈7/0.18〉 | 1.05 | 2(1P) | 3.1 | 13 | 5 | 113 以下 | 50 以上 |
| 3 | 3.3 | 16 | 4 | |||||
| 4(2P) | 5.2 | 27 | 4 | |||||
| 5(2P+1) | 5.3 | 29 | 4 | |||||
| 6(3P) | 5.4 | 35 | 4 | |||||
| 7(3P+1) | 5.5 | 35 | 3 | |||||
| 8(4P) | 5.9 | 40 | 3 | |||||
| 10(5P) | 6.3 | 50 | 3 | |||||
| 12(6P) | 7.0 | 55 | 3 | |||||
| 14(7P) | 7.2 | 60 | 3 | |||||
| 15(7P+1) | 7.3 | 65 | 3 | |||||
| 16(8P) | 7.7 | 70 | 3 | |||||
| 20(10P) | 8.5 | 85 | 2 | |||||
| 24(12P) | 8.9 | 95 | 2 | |||||
| 30(15P) | 9.7 | 115 | 2 | |||||
| 36(18P) | 10.5 | 135 | 2 | |||||
| 40(20P) | 11.0 | 145 | 2 | |||||
| 50(25P) | 12.5 | 175 | 2 | |||||
| 60(30P) | 13.5 | 205 | 2 | |||||
| 64(32P) | 13.5 | 215 | 2 | |||||
| 0.3mm2 〈23AWG〉 | 0.7 〈12/0.18〉 | 1.3 | 2(1P) | 3.7 | 20 | 7 | 62.3 以下 | 50 以上 |
| 3 | 4.0 | 25 | 6 | |||||
| 4(2P) | 5.7 | 35 | 6 | |||||
| 5(2P+1) | 5.9 | 40 | 5 | |||||
| 6(3P) | 6.6 | 50 | 5 | |||||
| 7(3P+1) | 6.7 | 55 | 5 | |||||
| 8(4P) | 7.3 | 65 | 5 | |||||
| 10(5P) | 8.0 | 75 | 4 | |||||
| 12(6P) | 8.8 | 90 | 4 | |||||
| 14(7P) | 8.9 | 95 | 4 | |||||
| 15(7P+1) | 9.0 | 100 | 4 | |||||
| 16(8P) | 9.5 | 110 | 4 | |||||
| 20(10P) | 11.0 | 140 | 4 | |||||
| 24(12P) | 11.5 | 155 | 3 | |||||
| 30(15P) | 12.5 | 185 | 3 | |||||
| 36(18P) | 13.5 | 220 | 3 | |||||
| 40(20P) | 14.0 | 235 | 3 | |||||
| 50(25P) | 15.5 | 295 | 3 | |||||
| 60(30P) | 16.5 | 340 | 2 | |||||
| 64(32P) | 17.0 | 360 | 2 | |||||
| 0.5mm2 〈20AWG〉 | 0.95 〈22/0.18〉 | 1.65 | 2 | 4.8 | 28 | 10 | 34.3 以下 | 50 以上 |
| 3 | 5.1 | 40 | 9 | |||||
| 4 | 5.5 | 45 | 8 | |||||
| 5 | 6.5 | 65 | 7 | |||||
| 6 | 7.2 | 75 | 7 | |||||
| 7 | 7.2 | 80 | 7 | |||||
| 8 | 7.7 | 90 | 6 | |||||
| 10 | 8.8 | 115 | 6 | |||||
| 12 | 9.1 | 125 | 6 | |||||
| 14 | 9.5 | 140 | 5 | |||||
| 15 | 9.7 | 150 | 5 | |||||
| 16 | 10.0 | 160 | 5 | |||||
| 20 | 11.0 | 195 | 5 | |||||
| 24 | 12.5 | 235 | 5 | |||||
| 25 | 12.5 | 240 | 4 | |||||
| 26 | 12.5 | 250 | 4 | |||||
| 30 | 13.0 | 280 | 4 | |||||
| 40 | 15.0 | 365 | 4 | |||||
| 50 | 16.5 | 445 | 4 | |||||
| 60 | 17.5 | 530 | 3 | |||||


※サイズによって難燃レベルが異なります。テクニカルデータの“難燃性”をご参照ください。
| 周囲温度(℃) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電流減少係数 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 0.36 | 0.26 |
■0.2、0.3mm2

■0.5mm2
| 線芯数 | 線芯識別方式 |
|---|---|
| 12芯以下 | 絶縁体着色方式(黒、白、赤、緑、黄、茶、青、灰、橙、紫、桃、若草の順) |
| 13芯以上 | ナンバリングNo. 方式(白色絶縁体表面に1、2、3、4・・・を連続表示) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
925円 ( 1,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
925円 ( 1,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
925円 ( 1,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
925円 ( 1,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
925円 ( 1,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,628円 ( 1,791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,776円 ( 1,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,924円 ( 2,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,072円 ( 2,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,220円 ( 2,442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,368円 ( 2,605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,516円 ( 2,768円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,664円 ( 2,930円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,812円 ( 3,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,960円 ( 3,256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,108円 ( 3,419円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,256円 ( 3,582円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,404円 ( 3,744円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,552円 ( 3,907円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,700円 ( 4,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,848円 ( 4,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,996円 ( 4,396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,144円 ( 4,558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,292円 ( 4,721円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,440円 ( 4,884円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,588円 ( 5,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,736円 ( 5,210円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,884円 ( 5,372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,032円 ( 5,535円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,180円 ( 5,698円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,328円 ( 5,861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,476円 ( 6,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,624円 ( 6,186円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,772円 ( 6,349円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,920円 ( 6,512円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,068円 ( 6,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,216円 ( 6,838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,364円 ( 7,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,512円 ( 7,163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,660円 ( 7,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,808円 ( 7,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,956円 ( 7,652円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,104円 ( 7,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,252円 ( 7,977円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,607円 ( 7,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,739円 ( 7,413円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,871円 ( 7,558円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,005円 ( 7,706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,136円 ( 7,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,268円 ( 7,995円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,400円 ( 8,140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,532円 ( 8,285円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,664円 ( 8,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,796円 ( 8,576円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,930円 ( 8,723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・柔軟性
・耐油性
・UL・cUL規格ケーブル
【用途】
・工作機械の制御回路への配線
・油環境下での配線


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

ミスミ
SS300CMSB CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径 シールド付
4.6通常価格(税別):811円~

倉茂電工
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36シリーズ
4.5通常価格(税別):925円~

オーナンバ
MVVS 100V未満 シールド付 PVC
4.7通常価格(税別):1,265円~

ミスミ
NA3VC UL規格
4.6通常価格(税別):1,468円~

倉茂電工
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBシリーズ シールド付
3.8通常価格(税別):908円~

太陽ケーブルテック
電子機器配線用ケーブル CM/2464-1007/IIA LFシリーズ(シールド付・なし)
4.7通常価格(税別):1,145円~

ミスミ
NA3VCSB UL規格 シールド付
4.3通常価格(税別):1,871円~

ミスミ
SS30WS UL対応 2重シールド
4.6通常価格(税別):1,145円~