17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

A273UHモーションコントローラ SSC I/F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

A273UHモーションコントローラ SSC I/F

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A270BDCBL03M

2016年05月に販売終了となりました。

SSC I/Fボード カード用オプション

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

指定中の仕様・寸法情報

ケーブル長(m)
3
分類
SSC I/Fボード用ケーブル

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト