エレクトロニクス部品技術窓口
モーション専用機器 手動パルス発生器。【特長】・パルス分解能:25PLS/rev(4逓倍後で100PL...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
パルス分解能:25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)
許容軸荷重:ラジアル荷重 19.6N、スラスト荷重 9.8N
許容回転数:200r/min(通常回転時)電圧出力

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 1回転パルス数 | 25PLS/rev(4逓倍で100PLS/rev) |
| A、B相出力電圧 | 入力電圧:-1V以上※ |
| 寿命 | 100万回転以上(200r/minにて) |
| 許容軸荷重 | ラジアル荷重:最大19.6N |
| スラスト荷重:最大 9.8N | |
| 使用周囲温度 | -10℃~60℃ |
| 消費電流(DC5V) | 0.06A |
| 質量 | 0.4kg |
モーション専用機器 手動パルス発生器。
【特長】
・パルス分解能:25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev)
・許容軸荷重:ラジアル荷重 19.6N、スラスト荷重 9.8N
・許容回転数:200r/min(通常回転時)電圧出力
・MR-J4-A_-RJ、MR-J4-DUA_-RJ用、MR-J3-T用、MR-JN用

三菱電機エンジニアリング
ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台
【MR-J5/J4】ネットワークタイプ用サーボアンプとの専用ケーブルとスプリング式端子台で簡単配線、品質向上!

三菱電機エンジニアリング
ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式汎用インタフェースアンプ用中継端子台
【MR-J5/J4】汎用インタフェースサーボアンプとの専用ケーブルとスプリング式端子台で簡単配線、品質向上!

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
DeviceNet 周辺機器
4.4通常価格(税別):560円~

三菱電機
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
4.5通常価格(税別):3,052円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード
4.3通常価格(税別):1,955円

三菱電機
iQ-Rシリーズ オプション
0通常価格(税別):999円~

三菱電機
MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル
5通常価格(税別):300円

三菱電機
MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル
5通常価格(税別):1,900円~

オムロン
CS1Dシリーズ オプション品
4通常価格(税別):147円~

三菱電機
Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルス発生器
0通常価格(税別):24,215円

オムロン
CQM1(H)シリーズ 入出力ユニット 端子台変換アダプタ
0通常価格(税別):11,043円