エレクトロニクス部品技術窓口
DC入力/トランジスタ出力複合ユニット。 【特長】・外形寸法:(H)98mm、(W)27.4mm、(D...
詳細を確認| 入力仕様 | ||
|---|---|---|
| 入力形式 | DC入力(プラスコモンタイプ) | |
| 入力点数 | 32点 | |
| 定格入力電圧 | DC24V(+20/-15%,リップル率5%以内) | |
| 定格入力電流 | 約4mA | |
| ON電圧/ON電流 | 19V以上/3mA以上 | |
| OFF電圧/OFF電流 | 11V以下/1.7mA以下 | |
| 入力抵抗 | 約5.6kΩ | |
| 入力応答時間 | OFF→ON | 1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下 |
| ON→OFF | 1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下 | |
| 入力コモン方式 | 32点 1コモン | |
| 出力仕様 | ||
| 出力形式 | トランジスタ出力(シンクタイプ) | |
| 出力点数 | 32点 | |
| 定格負荷電圧 | DC12~24V(+20/-15%) | |
| 最大負荷電流 | 0.1A/1点,2A/1コモン | |
| 最大突入電流 | 0.7A 10ms以下 | |
| OFF時漏洩電流 | 0.1mA以下 | |
| ON時最大電圧降下 | DC0.1V(TYP.) 0.1A,DC0.2V(MAX.) 0.1A | |
| 出力応答時間 | OFF→ON | 1ms以下 |
| ON→OFF | 1ms以下(定格負荷,抵抗負荷) | |
| サージキラー | ツェナーダイオード | |
| ヒューズ | なし | |
| 保護機能 | 過熱保護機能 | 1点単位で動作 |
| 過負荷保護機能 | 過電流検出,過負荷保護時制限電流:1~3A/1点1点単位で動作 | |
| 外部供給電源 | 電圧 | DC12~24V(+20/-15%)(リップル率5%以内) |
| 電流 | 最大15mA/1コモン(DC24V,全点ON時) | |
| 出力コモン方式 | 32点 1コモン | |
| 共通仕様 | ||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
| 絶縁耐圧 | AC560Vrms/3サイクル(標高2000m) | |
| 絶縁抵抗 | 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | |
| 保護等級 | IP2X | |
| 動作表示 | ON表示(LED)SWによる32点切換え表示 | |
| 外部配線接続方式 | 40ピンコネクタ×2 | |
| 適合コネクタ | A6CON1,A6CON2,A6CON3,A6CON4(別売) | |
| 入出力占有点数 | 32点(I/O割付:入出力混合 32点) | |
| DC5V内部消費電流 | 130mA(TYP. 全点ON) | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
| 幅(W) | 27.4mm | |
| 奥行き(D) | 90mm | |
| 質量 | 0.20kg | |

入力ディレーティング
| 入力仕様 | ||
|---|---|---|
| 入力形式 | DC入力(プラスコモンタイプ) | |
| 入力点数 | 8点 | |
| 定格入力電圧 | DC24V(+20/-15%,リップル率5%以内) | |
| 定格入力電流 | 約4mA | |
| 入力ディレーティング | なし | |
| ON電圧/ON電流 | 19V以上/3mA以上 | |
| OFF電圧/OFF電流 | 11V以下/1.7mA以下 | |
| 入力抵抗 | 約5.6kΩ | |
| 入力応答時間 | OFF→ON | 1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下 |
| ON→OFF | 1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下 | |
| 入力コモン方式 | 8点 1コモン | |
| 出力仕様 | ||
| 出力形式 | トランジスタ出力(シンクタイプ) | |
| 出力点数 | 7点 | |
| 定格負荷電圧 | DC12~24V(+20/-15%) | |
| 最大負荷電流 | 0.5A/1点,2A/1コモン | |
| 最大突入電流 | 4A 10ms以下 | |
| OFF時漏洩電流 | 0.1mA以下 | |
| ON時最大電圧降下 | DC0.2V(TYP.) 0.5A,DC0.3V(MAX.) 0.5A | |
| 出力応答時間 | OFF→ON | 1ms以下 |
| ON→OFF | 1ms以下(定格負荷,抵抗負荷) | |
| サージキラー | ツェナーダイオード | |
| ヒューズ | 4A(交換不可)(ヒューズ遮断容量:50A) | |
| ヒューズ断表示 | あり(ヒューズ断でLED表示,CPUに対して信号出力) | |
| 外部供給電源 | 電圧 | DC12~24V(+20/-15%)(リップル率5%以内) |
| 電流 | 10mA(DC24V時) | |
| 出力コモン方式 | 7点 1コモン | |
| 共通仕様 | ||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
| 絶縁耐圧 | AC560Vrms/3サイクル(標高2000m) | |
| 絶縁抵抗 | 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | |
| 保護等級 | IP2X | |
| 動作表示 | ON表示(LED) | |
| 外部配線接続方式 | 18点ネジ端子台(M3ネジ) | |
| 入出力占有点数 | 16点(I/O割付:入出力混合 16点) | |
| DC5V内部消費電流 | 80mA(TYP. 全点ON) | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
| 幅(W) | 27.4mm | |
| 奥行き(D) | 90mm | |
| 質量 | 0.20kg | |
| 入力仕様 | ||
|---|---|---|
| 入力形式 | DC入力(プラスコモンタイプ) | |
| 入力点数 | 32点 | |
| 定格入力電圧 | DC24V(+20/-15%,リップル率5%以内) | |
| 定格入力電流 | 約4mA | |
| ON電圧/ON電流 | 19V以上/3mA以上 | |
| OFF電圧/OFF電流 | 11V以下/1.7mA以下 | |
| 入力抵抗 | 約5.6kΩ | |
| 入力応答時間 | OFF→ON | 1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下 |
| ON→OFF | 1ms/5ms/10ms/20ms/70ms以下 | |
| 入力コモン方式 | 32点 1コモン | |
| 出力仕様 | ||
| 出力形式 | トランジスタ出力(シンクタイプ) | |
| 出力点数 | 32点 | |
| 定格負荷電圧 | DC12~24V(+20/-15%) | |
| 最大負荷電流 | 0.1A/1点,2A/1コモン | |
| 最大突入電流 | 0.7A 10ms以下 | |
| OFF時漏洩電流 | 0.1mA以下 | |
| ON時最大電圧降下 | DC0.1V(TYP.) 0.1A,DC0.2V(MAX.) 0.1A | |
| 出力応答時間 | OFF→ON | 1ms以下 |
| ON→OFF | 1ms以下(定格負荷,抵抗負荷) | |
| サージキラー | ツェナーダイオード | |
| ヒューズ | なし | |
| 保護機能 | 過熱保護機能 | 1点単位で動作 |
| 過負荷保護機能 | 過電流検出,過負荷保護時制限電流:1~3A/1点1点単位で動作 | |
| 外部供給電源 | 電圧 | DC12~24V(+20/-15%)(リップル率5%以内) |
| 電流 | 最大15mA/1コモン(DC24V,全点ON時) | |
| 出力コモン方式 | 32点 1コモン | |
| 共通仕様 | ||
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
| 絶縁耐圧 | AC560Vrms/3サイクル(標高2000m) | |
| 絶縁抵抗 | 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | |
| 保護等級 | IP2X | |
| 動作表示 | ON表示(LED)SWによる32点切換え表示 | |
| 外部配線接続方式 | 40ピンコネクタ×2 | |
| 適合コネクタ | A6CON1,A6CON2,A6CON3,A6CON4(別売) | |
| 入出力占有点数 | 64点(I/O割付:入出力混合 64点) | |
| DC5V内部消費電流 | 130mA(TYP. 全点ON) | |
| 外形寸法 | 高さ(H) | 98mm |
| 幅(W) | 27.4mm | |
| 奥行き(D) | 90mm | |
| 質量 | 0.20kg | |

入力ディレーティング
DC入力/トランジスタ出力複合ユニット。
【特長】
・外形寸法:(H)98mm、(W)27.4mm、(D)90mm。
【用途】
・外部からのON/OFF信号の取り込みや、外部へのON/OFF信号の出力。
"【合わせ買い推奨商品】"
・Qシリーズ対応ケーブルはこちら
・Qシリーズ対応ケーブル (富士通/DDK/3Mコネクタ使用)はこちら
・Qシリーズ対応 アングルハーネスはこちら
・三菱Qシリーズ対応ハーネス (ミスミオリジナルコネクタ使用)はこちら
・その他Qシリーズ用ケーブルはこちら


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット
5通常価格(税別):22,778円~

三菱電機
MELSEC-Q 出力ユニット
4.5通常価格(税別):18,705円~