17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

モジュラージャック 110タイプ Cat6

通常単価(税別)
920円
税込単価
1,012円
通常出荷日:9日目

【特長】モジュラージャック RJ45 (8極) シールド無し。

型番:

MJC6-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MJC6-90の仕様・寸法情報

種類
ジャック
カテゴリ
CAT6
シールド
無(UTP)
色
白
モジュラジャック仕様
90°型
-
-

絞り込み条件

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MJC6-90
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    920円
    ( 1,012円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    モジュラージャック RJ45 (8極) シールド無し。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モジュラージャック 110タイプ Cat6の型番MJC6-90のページです。 型番MJC6-90に関する仕様情報を記載しております。
    モジュラージャック 110タイプ Cat6のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モジュラージャック 110タイプ Cat6
    モジュラージャック ツールレスタイプ
    JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ5E モジュラージャック組込済みキット)
    TM21Rシリーズ
    CAT6 モジュラープラグシリーズ
    Cat5E~Cat6A兼用 RJ45シールドプラグ
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンパンドウイットヒロセ電機パンドウイットパンドウイット
    通常価格920円960円2,090円377円23,979円82,556円
    通常出荷日9日目9日目1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類ジャックジャックジャック(パネル取り付けタイプ)ジャックプラグプラグ
    カテゴリCAT6CAT5eCAT5eCAT5eCAT6その他
    シールド無(UTP)無(UTP)無(UTP)有(STP)-有(STP)
    色白白白白透明-
    モジュラジャック仕様90°型-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました