エレクトロニクス部品技術窓口
ファン付高IPルーバー【特長】・高IP金属キャビネット、高IPプラボックス用。・高い防塵・防水性能・ポ...
詳細を確認| 材質 | AES 樹脂 |
|---|---|
| 色彩(近似色) | ベージュ(マンセル5Y7/1) |
| 定格電圧 | 100V(ファン付) |
| 保護構造 | IP55(カテゴリー2) |
| 取付可能板厚 | t1.2mm~t4.5mm |


ファン付高IPルーバー
【特長】
・高IP金属キャビネット、高IPプラボックス用。
・高い防塵・防水性能
・ポリエステル/モダアクリル製、防塵率76%のフィルターが付いています。
・フィルターは外部より交換が可能(工具必要)で、水洗いにより再使用も可能です。
・換気扇が取り付けできるため、ボックス内の強制換気が可能。
・ファンの向きを変えることにより、風向きが変更できます。
・ファン付は排気専用です。
・防虫用ステンレス網付
・IP55より優れた性能のキャビネットにルーバーを取付けた場合、キャビネットの保護等級はIP55になります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
LP ルーバー AES樹脂製
4.3通常価格(税別):3,120円~

ミスミ
スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)
0通常価格(税別):5,187円~

ミスミ
丸型ルーバー(樹脂製)
3通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
角型ルーバー(樹脂製)
0通常価格(税別):3,360円~

日東工業
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付
4.3通常価格(税別):10,390円~

日東工業
RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12
3.5通常価格(税別):8,460円~

日東工業
WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー
4.5通常価格(税別):9,230円~

日東工業
SLP 角形ルーバー
5通常価格(税別):9,230円~

日東工業
RD44 換気扇付フィルターカセット 寸法(フカサ)54・67・68mm
4通常価格(税別):9,660円~