17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用

通常単価(税別)
8,23013,180
税込単価
9,05314,498
通常出荷日:3日目

前面パネル付きで、通常の基台としても利用できる基台【特長】・OAフロア配線用に基台下部(前面)がカット...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

ZA20-81FCの外観・寸法

ZA20-81FCの外観・寸法

取り付け例

取り付け例

(単位:mm)

クリーム塗装外形寸法製品質量
kg
適用キャビネット
品名記号A(ヨコ)B(タテ)C(フカサ)
ZA12-41FC4001001203.5ヨコ幅400mmのキャビネット用
ZA12-51FC5001001204.1ヨコ幅500mmのキャビネット用
ZA16-51FC5001001605.2ヨコ幅500mmのキャビネット用
ZA16-61FC6001001605.9ヨコ幅600mmのキャビネット用
ZA16-71FC7001001606.7ヨコ幅700mmのキャビネット用
ZA20-51FC5001002005.5ヨコ幅500mmのキャビネット用
ZA20-61FC6001002006.2ヨコ幅600mmのキャビネット用
ZA20-71FC7001002007.0ヨコ幅700mmのキャビネット用
ZA20-81FC8001002007.7ヨコ幅800mmのキャビネット用
  • ZA12:フカサ120mm用
  • ZA16:フカサ160mm用
  • ZA20:フカサ200mm用

型番リスト

表示件数

寸法 横 W

(mm)

寸法 奥行 D

(mm)

適用機種・商品

RoHS?最小発注数量
400
120
ヨコ幅400mmのキャビネット用
10
1個
500
120
ヨコ幅500mmのキャビネット用
10
1個
500
160
ヨコ幅500mmのキャビネット用
10
1個
600
160
ヨコ幅600mmのキャビネット用
10
1個
700
160
ヨコ幅700mmのキャビネット用
10
1個
500
200
ヨコ幅500mmのキャビネット用
10
1個
600
200
ヨコ幅600mmのキャビネット用
10
1個
700
200
ヨコ幅700mmのキャビネット用
10
1個
800
200
ヨコ幅800mmのキャビネット用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,230
( 9,053 )
3日目
8,900
( 9,790 )
3日目
9,550
( 10,505 )
3日目
10,650
( 11,715 )
3日目
13,180
( 14,498 )
3日目
9,550
( 10,505 )
3日目
10,650
( 11,715 )
3日目
13,180
( 14,498 )
3日目
13,170
( 14,487 )
3日目

詳細情報

基本情報

前面パネル付きで、通常の基台としても利用できる基台
【特長】
・OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。
・前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
・キャビネット取付用ねじ付
・材質:鉄
・板厚:ボデー3.2mm、前面パネル1.6mm
・塗装色:クリーム塗装(2.5Y9/1)

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • Z キャビネットスタンド 画像

    日東工業

    Z キャビネットスタンド

    キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。スチール製です。アンカーボルト用の取付穴が設けてあります

  • ZA 基台 深さ200mm 画像

    日東工業

    ZA 基台 深さ200mm

    盤用キャビネット(B,S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。前面パネルは、取外し可能です。キャビネット取付ねじ(M8×20)付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用
THX-B 基台 ペールホワイト塗装
HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用
SVP-C ステンレス製チャンネルベース・コンクリート基礎用
SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属
HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格8,230-41,420 -24,200 -39,560 -75,860 -51,740 -
通常出荷日3日目5日目3日目2日目〜2日目〜2日目〜
用途基台基台その他その他その他その他
寸法 縦 H(mm)100150100100900700
板厚(mm)ボデー3.2/前面パネル1.61.6、3.2331010
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)コンクリート調グレーコンクリート調グレー

盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング