エレクトロニクス部品技術窓口
EX-2ZD/自立用基台(左右分割タイプ)【特長】・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)・材質:鉄...
詳細を確認(単位:mm)

EX-2ZD・自立用基台(左右分割タイプ)の製品イメージ

寸法図
| 品名記号 | フカサ (D) | ボデー取付ピッチ | アンカーボルト取付ピッチ | 1セット製品質量 kg | 適用キャビネット |
|---|---|---|---|---|---|
| EX35-2ZD | 321 | 277 | 250 | 7.2 | フカサ350mmのキャビネット用(タテ1,200mm以下) |
| EX50-2ZD | 471 | 427 | 400 | 9.8 | フカサ500mmのキャビネット用(タテ1,200mm以下) |
EX-2ZD/自立用基台(左右分割タイプ)
【特長】
・塗装色:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
・材質:鉄
・キャビネット板厚:3.2mm
【用途】
・FAキャビネット(FUL)を自立させる場合にご利用ください。

日東工業
EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)
EX-ZDPタイプは、自立用基台(左右分割タイプ)(EX-2ZD)と合せてご利用ください。配線等のブラインドにご利用ください。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
Z キャビネットスタンド
5通常価格(税別):3,850円~

ミスミ
フリーサイズボックススタンド 角柱型タイプ
2.3
日東工業
AZM ポールスタンド
0通常価格(税別):25,270円

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~

ミスミ
漏電遮断器取付台(三菱電機対応)
4通常価格(税別):4,190円~