エレクトロニクス部品技術窓口
盤に貼付け可能な図面ホルダー【特長】・裏面シール付です。・BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙...
詳細を確認
外観(透明色)
材質:ポリスチレン

商品外形図
| 1コ入 | 2コ入または5コ入または10コ入 | 外形寸法mm | 取付ピッチ㎜ | 取付穴 H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名記号 | 品名記号 | セット内容 | A | B | C ※2 | D | E | F | G | |
| ― | BP85-1SP | 10コ入 | 143 | 166.5 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| BP85-1P-Z | BP85-1P | 5コ入 | 〃 | 〃 | 11.5 | 131 | 10 | 100 | 50.5 | φ3.5 |
| BP85-2P-Z | BP85-2P | 〃 | 〃 | 226 | 11.5 | 131 | 〃 | 160 | 50.5 | φ3.5 |
| BP85-3P-Z | BP85-3P | 2コ入 | 266 | 330 | 20 | 248 | 20 | 250 | 51 | φ4.5 |
| ― | BP85-4P | 〃 | 320 | 260 | 52 | 300 | 15 | 200 | - | φ4.5 |
※2.両面テープの厚さ(約2mm)は含みません。
盤に貼付け可能な図面ホルダー
【特長】
・裏面シール付です。
・BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。
・BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
【用途】
・図面などの保管にご利用ください。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
図面ホルダ
5通常価格(税別):5,593円

日東工業
BP85 図面ホルダ
5通常価格(税別):850円~

カメダデンキ
プラスチック図面ホルダー DHP
3.3通常価格(税別):620円~

日東工業
BP85-S 図面ホルダ(外付タイプ)
0通常価格(税別):33,250円

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~