エレクトロニクス部品技術窓口
配線などのブラインドに利用できるブラインドパネル。【特長】・E-A(-N)(-F)(-N-F)、E-L...
詳細を確認
製品のイメージ
| 品名記号 | 適用キャビネット |
|---|---|
| EX-62ZDP | ヨコ600mm、タテ1,200mm以下 |
| EX-72ZDP | ヨコ700mm、タテ1,200mm以下 |
| EX-82ZDP | ヨコ800mm、タテ1,200mm以下 |
| EX-92ZDP | ヨコ900mm、タテ1,200mm以下 |

転倒防止措置例
配線などのブラインドに利用できるブラインドパネル。
【特長】
・E-A(-N)(-F)(-N-F)、E-LA/LSA(タテ1,200mm以下)用、LE(全機種)用。
・粉体塗装。
・色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)。
・材質:鉄。
・板厚:1.6mm。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
Z キャビネットスタンド
5通常価格(税別):3,850円~

ミスミ
フリーサイズボックススタンド 角柱型タイプ
2.3
日東工業
AZM ポールスタンド
0通常価格(税別):25,270円

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~

ミスミ
ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)
4.5通常価格(税別):506円~

ミスミ
漏電遮断器取付台(三菱電機対応)
4通常価格(税別):4,190円~