17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

通常単価(税別)
38,39052,720
税込単価
42,22957,992
通常出荷日:2日目

盤取付用盤用パーツの電線引出口付ポールスタンド【特長】・ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

商品特長詳細

取付可能キャビネットサイズ

用途/品名記号ZM-1AZM-2A
水平タイプで
使用する場合
ヨコ タテ フカサ
500 × 600 × 300
以下
ヨコ タテ フカサ
600 × 700 × 350
以下
傾斜タイプで
使用する場合
ヨコ タテ フカサ
400 × 400 × 300
以下
ヨコ タテ フカサ
500 × 500 × 300
以下

規格表

単位:mm

品名記号外形寸法mmポール径mm取付可能
質量kg
製品
質量
kg
外径有効径
ZM-1A1,000×φ350φ76.3φ5550kg以下16.0
ZM-2A1,000×φ400φ89.1φ6570kg以下22.0

使用方法・使用事例

ZM-A ポールスタンド 取付例

取付例

ZM-A ポールスタンド 傾斜タイプに変更した取付例

傾斜タイプに変更した取付例

注意・禁止事項

  • 鋳造品のため寸法に誤差が生じることがあるのでご了承ください。
  • 使用されるキャビネットの板厚や収納物質量によっては、取付座面の補強が必要となる場合があるので、別途対策を施してください。

型番リスト

表示件数

寸法 横 W

(mm)

摘要

適用機種・商品

RoHS?最小発注数量
350
ベースφ350
傾斜タイプ:400(ヨコ)×400(タテ)×300(フカサ)以下 / 水平タイプ:500(ヨコ)×600(タテ)×300(フカサ)以下
-
1個
400
ベースφ400
傾斜タイプ:500(ヨコ)×500(タテ)×300(フカサ)以下 / 水平タイプ:600(ヨコ)×700(タテ)×350(フカサ)以下
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,390
( 42,229 )
2日目
52,720
( 57,992 )
2日目

詳細情報

基本情報

盤取付用盤用パーツの電線引出口付ポールスタンド
【特長】
・ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です。
・ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。
・電線引出口付で、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
・ベースは鋳鉄製です。
・キャビネット取付用ねじ付
【用途】
・盤取付用に最適

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)
SZ ステンレスキャビネットスタンド
ZA-F 基台・フリーアクセスフロア用
Z キャビネットスタンド
EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)
SZA ステンレス基台
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格38,390-14,160 -8,230 -3,850 -4,940 -21,970 -
通常出荷日2日目3日目3日目3日目9日目2日目〜
用途ポールスタンドスタンド基台スタンドその他基台
寸法 縦 H(mm)1000150100-199-
材質ヘッド・ベース:鋳鉄 パイプ:一般構造用炭素鋼鋼管ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)ミラー仕上(塗装なし)クリーム塗装(2.5Y9/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
付属品キャビネット取付用ねじキャビネット取付用ねじキャビネット取付用ねじキャビネット取付用ねじ-キャビネット取付用ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング