17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 寸法 縦 H(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

ZA 基台 深さ350mm

通常単価(税別)
12,08030,730
税込単価
13,28833,803
通常出荷日:2日目~5日目

前面パネルが、取外可能なZA/基台フカサ350mm【特長】・盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

製品イメージ

製品イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

製品仕様

材質
板厚ボデー3.2mm 前面パネル1.6mm
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
ライトベージュ塗装クリーム塗装外形寸法製品質量
kg
適用キャビネット ※
品名記号品名記号A(ヨコ) B(タテ)C(フカサ)
ZA35-705ZA35-705C700503505.8ヨコ幅700mmのキャビネット用
ZA35-71ZA35-71C7001003508.3
ZA35-72ZA35-72C70020035014.9
ZA35-73ZA35-73C70030035020.9
  • ※ (※)遮光板付キャビネットに取付ける際は、遮光板の寸法を除いたボデー寸法で選定してください。

型番リスト

表示件数

寸法 縦 H

(mm)

塗装色

RoHS?最小発注数量
100
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10
1個
100
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10
1個
200
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10
1個
200
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10
1個
300
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10
1個
300
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10
1個
50
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
10
1個
50
クリーム塗装(2.5Y9/1)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,170
( 14,487 )
3日目
13,170
( 14,487 )
5日目
26,420
( 29,062 )
3日目
26,310
( 28,941 )
5日目
30,730
( 33,803 )
2日目
30,730
( 33,803 )
4日目
12,080
( 13,288 )
3日目
12,080
( 13,288 )
5日目

詳細情報

基本情報

前面パネルが、取外可能なZA/基台フカサ350mm
【特長】
・盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。
・基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせて選びください。
・タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
・キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • ZA 基台 深さ250mm 画像

    日東工業

    ZA 基台 深さ250mm

    キャビネットを自立させる場合に使用します。基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。

  • ZA 基台 深さ300mm 画像

    日東工業

    ZA 基台 深さ300mm

    盤用キャビネット(B,S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。

  • ZA 基台 深さ160mm 画像

    日東工業

    ZA 基台 深さ160mm

    盤用キャビネット(B,S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZA 基台 深さ350mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ZA 基台 深さ350mm
ZA 基台 深さ300mm
ZA 基台 深さ120mm
ZA 基台 深さ160mm
ZA 基台 深さ140mm
ZA 基台 深さ200mm
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格12,080-9,880 -6,140 -7,250 -6,480 -7,250 -
通常出荷日2日目〜2日目〜3日目〜2日目〜2日目〜2日目〜
用途基台基台基台基台基台基台
寸法 横 W(mm)700-----
寸法 奥行 D(mm)350300120160140200
適用機種・商品ヨコ幅700mmのキャビネット用-----
板厚(mm)ボデー3.2/前面パネル1.6ボデー3.2/前面パネル1.6ボデー3.2/前面パネル1.6ボデー3.2/前面パネル1.6ボデー3.2/前面パネル1.6ボデー3.2/前面パネル1.6

盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング