17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

SZ ステンレスキャビネットスタンド【2個入り】

通常単価(税別)
14,16019,800
税込単価
15,57621,780
通常出荷日:3日目

ミラー仕上(塗装なし)のステンレスキャビネットスタンド【特長】・アンカーを内側でも外側でも設置可能なリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

SZ/ステンレスキャビネットスタンド【2個入り】の詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

製品の使用例

製品の使用例

製品仕様

(単位:mm)

製品の寸法図

製品の寸法図

品名記号セット内容製品質量
kg
取付可能質量※適用キャビネット
SZ16-15N2 コ入1.970kg以下フカサ160mm用
SZ20-15N2 コ入1.8100kg以下フカサ200mm用
SZ25-15N2 コ入2.0120kg以下フカサ250mm用
  • ※ キャビネット質量+取付機器質量

使用上の注意

  • ※ 取付可能質量はタテ寸法1,200mm以下のキャビネット寸法にて、重心位置はキャビネット中心を想定して算出しています。これを上回るサイズのキャビネットを取付ける場合など、寸法および取付質量に応じて別途転倒防止の処理を行ってください。

注意・禁止事項

  • ※ ステンレスボックススタンドは取付面の水平を確認し、適切なアンカーボルトを用いて堅牢に取付けてください。また、必要に応じて転倒防止の処理をしてください。

型番リスト

表示件数

寸法 奥行 D

(mm)

適用機種・商品

RoHS?最小発注数量
132
フカサ160mmキャビネット
10
1パック

2個入り

172
フカサ200mmキャビネット
10
1パック

2個入り

222
フカサ250mmキャビネット
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,160
( 15,576 )
3日目
17,100
( 18,810 )
3日目
19,800
( 21,780 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミラー仕上(塗装なし)のステンレスキャビネットスタンド
【特長】
・アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。
・フカサ寸法200mm、250mm用は清掃しやすさを考慮した中央部がオープンな形状です。
・材質:ステンレス(SUS304)
・板厚:3.0mm
【用途】
・衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルームなどに適しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • Z キャビネットスタンド 画像

    日東工業

    Z キャビネットスタンド

    キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。スチール製です。アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。

  • SZA ステンレス基台 画像

    日東工業

    SZA ステンレス基台

    耐食性に優れたステンレス製の基台です。ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラック等)取付用穴が開いています。

  • BP21 基板用レール 画像

    日東工業

    BP21 基板用レール

    BP21タイプは、扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取付けが可能です。(B、S、BF、SF)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SZ ステンレスキャビネットスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SZ ステンレスキャビネットスタンド
THX-B 基台 ペールホワイト塗装
EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)
チルトレッグ CTシリーズ
ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)
給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B
メーカー日東工業日東工業日東工業タカチ電機工業未来工業未来工業
通常価格14,160-41,420 -4,940 -3221,152 -27,846
通常出荷日3日目5日目9日目2日目1日目1日目
用途スタンド基台その他その他ポールスタンドポールスタンド
寸法 横 W(mm)40--229390
寸法 縦 H(mm)150150199506300850
パック入り数2個-----
板厚(mm)31.6、3.21.6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング