17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,100型番あります。
  • 芯数

    ~mm
  • 対数

    ~mm
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

MAケーブル 2464-SB(MA)LF

通常単価(税別)
1,92088,704
税込単価
2,11297,574
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

コンピュータ、周辺機器などの電子機器内部配線に適した信号用ケーブル。【特長】・I.D.C.コネクタへの...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                            [推奨代替品]
    UL2464SB(MA)-28AWG-30P-(長さ)           NA2464-30P-(長さ)
    ※代替品シリーズ NA2464 UL シールド付 AWG28から仕様差異をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が1,100型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細
定格:温度0~80℃、300V

 

MAケーブル(インターフェースケーブル) 2464-SB(MA)LFの仕様

細径MAケーブルの構造・性能

細径MAケーブルの構造・性能

対数導体絶縁体編組ジャケット標準長
(m)
概算質量
(kg/km)
AWG
サイズ
構成
(No./mm)
外径
(mm)
材質外径
(mm)
密度
(%)
外径
(mm)
色相
5287/0.1270.38非鉛耐熱PVC1.0480以上7.4ワームグレー20061
108.988
139.8100106
1710.9130
1811.1138
2011.6145
2512.7171
3013.7197

※線心識別:ドットマーク

電気特性

  • 最大導体抵抗(at 20℃):228Ω/km
  • 最小絶縁抵抗(at 20℃):100MΩ-km
  • 耐電圧:A.C.2,000V/1min.
■線心識別表
対 No.絶縁体の色ドットマークドットマークの色
第一線種第二線種
1薄茶
2
3若草
4
5
6薄茶■■
7■■
8若草■■
9■■
10■■
11薄茶■■■
12■■■
13若草■■■
14■■■
15■■■
16薄茶■■■■
17■■■■
18若草■■■■
19■■■■
20■■■■
21薄茶■■■■■■(連続)
22■■■■■■(連続)
23若草■■■■■■(連続)
24■■■■■■(連続)
25■■■■■■(連続)
26薄茶
29
30
31薄茶
32

注意・禁止事項

  • ※ 本カタログに掲載した製品は、改良などのため予告なしに内容を変更することがあります。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

芯数

対数

仕上がり外径

(mm)

全長

(m)

RoHS?最小発注数量
10
5P
7.4
1
10
1個
10
5P
7.4
2
10
1個
10
5P
7.4
3
10
1個
10
5P
7.4
4
10
1個
10
5P
7.4
5
10
1個
10
5P
7.4
6
10
1個
10
5P
7.4
7
10
1個
10
5P
7.4
8
10
1個
10
5P
7.4
9
10
1個
10
5P
7.4
10
10
1個
10
5P
7.4
11
10
1個
10
5P
7.4
12
10
1個
10
5P
7.4
13
10
1個
10
5P
7.4
14
10
1個
10
5P
7.4
15
10
1個
10
5P
7.4
16
10
1個
10
5P
7.4
17
10
1個
10
5P
7.4
18
10
1個
10
5P
7.4
19
10
1個
10
5P
7.4
20
10
1個
10
5P
7.4
21
10
1個
10
5P
7.4
22
10
1個
10
5P
7.4
23
10
1個
10
5P
7.4
24
10
1個
10
5P
7.4
25
10
1個
10
5P
7.4
26
10
1個
10
5P
7.4
27
10
1個
10
5P
7.4
28
10
1個
10
5P
7.4
29
10
1個
10
5P
7.4
30
10
1個
10
5P
7.4
31
10
1個
10
5P
7.4
32
10
1個
10
5P
7.4
33
10
1個
10
5P
7.4
34
10
1個
10
5P
7.4
35
10
1個
10
5P
7.4
36
10
1個
10
5P
7.4
37
10
1個
10
5P
7.4
38
10
1個
10
5P
7.4
39
10
1個
10
5P
7.4
40
10
1個
10
5P
7.4
41
10
1個
10
5P
7.4
42
10
1個
10
5P
7.4
43
10
1個
10
5P
7.4
44
10
1個
10
5P
7.4
45
10
1個
10
5P
7.4
46
10
1個
10
5P
7.4
47
10
1個
10
5P
7.4
48
10
1個
10
5P
7.4
49
10
1個
10
5P
7.4
50
10
1個
10
5P
7.4
51
10
1個
10
5P
7.4
52
10
1個
10
5P
7.4
53
10
1個
10
5P
7.4
54
10
1個
10
5P
7.4
55
10
1個
10
5P
7.4
56
10
1個
10
5P
7.4
57
10
1個
10
5P
7.4
58
10
1個
10
5P
7.4
59
10
1個
10
5P
7.4
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
1日目
1,920
( 2,112 )
1日目
1,920
( 2,112 )
1日目
1,920
( 2,112 )
1日目
1,920
( 2,112 )
1日目
3,288
( 3,617 )
1日目
3,288
( 3,617 )
1日目
3,288
( 3,617 )
1日目
3,288
( 3,617 )
1日目
3,288
( 3,617 )
1日目
3,857
( 4,243 )
1日目
4,208
( 4,629 )
1日目
4,558
( 5,014 )
1日目
4,909
( 5,400 )
1日目
5,260
( 5,786 )
1日目
5,610
( 6,171 )
1日目
5,961
( 6,557 )
1日目
6,312
( 6,943 )
1日目
6,662
( 7,328 )
1日目
6,373
( 7,010 )
1日目
6,692
( 7,361 )
1日目
7,010
( 7,711 )
1日目
7,329
( 8,062 )
1日目
7,648
( 8,413 )
1日目
7,966
( 8,763 )
1日目
8,285
( 9,114 )
1日目
8,604
( 9,464 )
1日目
8,922
( 9,814 )
1日目
9,241
( 10,165 )
1日目
9,560
( 10,516 )
1日目
9,878
( 10,866 )
1日目
10,197
( 11,217 )
1日目
10,516
( 11,568 )
1日目
10,834
( 11,917 )
1日目
11,153
( 12,268 )
1日目
11,472
( 12,619 )
1日目
11,790
( 12,969 )
1日目
12,109
( 13,320 )
1日目
12,428
( 13,671 )
1日目
12,746
( 14,021 )
1日目
13,065
( 14,372 )
1日目
13,384
( 14,722 )
1日目
13,702
( 15,072 )
1日目
14,021
( 15,423 )
1日目
14,340
( 15,774 )
1日目
14,658
( 16,124 )
1日目
14,977
( 16,475 )
1日目
15,296
( 16,826 )
1日目
15,614
( 17,175 )
1日目
15,200
( 16,720 )
1日目
15,504
( 17,054 )
1日目
15,807
( 17,388 )
1日目
16,112
( 17,723 )
1日目
16,416
( 18,058 )
1日目
16,719
( 18,391 )
1日目
17,024
( 18,726 )
1日目
17,328
( 19,061 )
1日目
17,631
( 19,394 )
1日目
17,936
( 19,730 )
1日目
18,240
( 20,064 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンピュータ、周辺機器などの電子機器内部配線に適した信号用ケーブル。
【特長】
・I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接接続が可能。
・UL2464-SB(M):モールド加工が可能。
・セントロ、RS-232C対応。
・定格:80℃、300V。
・規格:UL 758。
【用途】
・コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用に便利。

ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                            [推奨代替品]
    UL2464SB(MA)-28AWG-30P-(長さ)           NA2464-30P-(長さ)
    ※代替品シリーズ NA2464 UL シールド付 AWG28から仕様差異をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAケーブル 2464-SB(MA)LFのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
民生用機器
2
満足度:2.0
1m単位で切り売り出来ればよいのですが、200mで購入しても、150m程は残ってしまいます。
1人が参考にしています。
治具製作用
5
満足度:5.0
1Mからの切り売りでの販売対応をして頂けるので、大変助かりました。 納期対応も良く、有り難いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAケーブル 2464-SB(MA)LF
UL2464 BIOケーブル
UL20276対応 UL規格 シールド付 AWG28 MAST-UL20276SB
300V シールド付信号用ケーブル
30V シールド付信号用ケーブル
工業自動化 電子機器配線用ケーブル KVC-36SBTシリーズ
メーカープロテリアル(旧日立金属)坂東電線ミスミミスミミスミ倉茂電工
通常価格1,920-3,100 -1,808 ---890 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目〜
AWGサイズ(AWG)282828282820
導体断面積(㎟)0.080.080.080.080.080.5
シールド
安全規格UL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZEDUL RECOGNIZED / CSA(C-UL)
定格電圧300V300V30V300V30V150V
よく一緒に購入される商品

計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング