エレクトロニクス部品技術窓口
様々な屋内製造設備で長期間の実績を誇る代表的シリーズ。起動電流、負荷電流における耐力も高く、様々な製造...
詳細を確認


防水性 : なし
ロック方式 : ねじロック方式
※海外規格取得品は、標準品と一部仕様が異なる。
結線方式 : はんだづけ
1.コネクタを分解する
※ このシリーズの止めねじは、すり割り付き止めねじ、または六角穴付き止めねじのいずれかを使用。
※ 六角穴付き止めねじ使用製品の場合、六角レンチのサイズは1.5mm。

注.80A、150A用コンタクトが装着されている製品は、コンタクトレンチを結合面側より挿入してコンタクト止めナットを取り外す
※コンタクト止めナットは、出荷時に仮止めされている。

| 製品名 | 専用工具(別売) | |||
|---|---|---|---|---|
| コンタクトレンチ 種類 | こて先 | 断熱板 | セット品名 こて先と断熱板のセット | |
| NCS-502 / 542 | 80A コンタクトレンチ | SS80-K | SS80-B | SS80-KB |
| NCS-503 / 543 | ||||
| NCS-604 / 644 | ||||
| NCS-602 / 642 | 150A コンタクトレンチ | SS150-K | SS150-B | SS150-KB |
| NCS-603 / 643 | ||||
2. 分解した各部品を下図の順でケーブルに通す
※各部品の順番、向きを間違えない様にすること。

3. 使用ケーブルのシース及び電線を別紙指定寸法で剥く
4.線剥きを施した電線の芯線に予備はんだを施す
※予備はんだは、電線の被覆部まで行わない。仕上がり状態は、コンタクトの孔径より小さく全体にムラのないようにすること。
※予備はんだを施したケーブル導体の仕上がり状態がコンタクトの孔径より大きくなる場合は、ケーブル導体がコンタクトに差し込めなくなるので予備はんだは行わない。
5. はんだづけを行う
※コンタクトへの過度の加熱はしないこと。
(1)コンタクトのソルダーポットに芯線を差し込む。
(2)図の様にはんだごてで加熱しながらはんだを流し込み、コンタクトと芯線の隙間を埋める。

80A、150A 用コンタクトの場合の例
はんだをコンタクトのソルダーポットに半分程度入れ、コンタクトを加熱し、コンタクトに芯線を入れ、芯線内部にはんだを追加する。

6. 下記の要領でコネクタを組み立てる
※断線するおそれがあるので絶縁体を回転させて締め付けない。締め付けのトルク値は下の表を参照。
(1)絶縁体を固定し、プラグ本体を締め付ける( 80A、150A 用コンタクトは、あらかじめコンタクトレンチで絶縁体に装着しておく )。
(2)止めねじを締め付ける。
(3)クランプねじを締め付けてクランプサドルを固定する。

単位 : N・m
| 締め付け場所 | シェルサイズ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 16-CH | 25 | 30 | 40,44 | 50,54 | 60,64 | |
| 絶縁体・プラグ本体 | 0.8~1.5 | 0.8~1.5 | 0.7~0.8 | 1.8~2.3 | 1.8~2.3 | 1.8~2.3 | 2.5~3.0 | 2.5~3.0 |
| 止めねじ | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 |
| クランプねじ | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.7~0.8 | 1.4~1.5 | 1.4~1.5 |
注)「-CH」はリニューアル品の識別記号です。リニューアル前の製品と推奨する締め付けトルク値が異なります。
| 防水性 | なし | |||
| ロック方式 | ねじロック方式 | |||
| 規格について | ・電気用品安全法適合品あり ・<CSA NRTL/C >規格認定取得品あり( CSA : C22.2 No.182.3 ) | |||
| 結線方式 | はんだづけ | |||
| 許容温度範囲 | -40℃~+120℃ | |||
| 材質 | 処理 | |||
|---|---|---|---|---|
| シェル・防塵キャップ | 亜鉛合金または黄銅 (一部アルミ合金) | クロムめっき | ||
| 特殊処理 | ||||
| スズコバルトめっき ( シェルサイズ16 のみ) | ||||
| 絶縁体 | 合成樹脂 | |||
| コンタクト | 銅合金 | ニッケルめっき (シェルサイズ14、16、25、30) | ||
| 銀めっき(シェルサイズ40、44、50、54、60、64) | ||||
| 金めっき(シェルサイズ30 *コンタクト数7H , 13) | ||||
下表は、このページで取扱いのある商品を掲載しています。
七星科学研究所製の他のコネクタはこちらからご確認いただけます。「丸型コネクタ」「同軸コネクタ」
また、七星科学研究所製のコンタクトやキャップ、オプション品はこちらでご確認いただけます。「コンタクト」「キャップ」「オプション」
| 形状種類 | 外観例 | 形状記号 | 形状記号説明 | |
| プラグ | ![]() | P | プラグ(ストレート) | |
|---|---|---|---|---|
| GP | 管用ねじ付きプラグ | |||
| SP | ショートプラグ | |||
| 曲がりプラグ | ![]() | LP | 曲がりプラグ | |
| レセプタクル | ![]() | R | レセプタクル | |
| Rカク | 角フランジレセプタクル | |||
| RBP | バルクヘッドタイプ簡易気密レセプタクル | |||
| アダプタ | ![]() | AD | 中継アダプタ | |
| GAD | 管用ねじ付きアダプタ | |||
コネクタに組み込まれるコンタクトには オス形状とメス形状の 2 種類があります。
| コンタクト形状記号 | ||
|---|---|---|
| オス形状・ピン コンタクト | ![]() | ![]() (型番表記例:PM、RM、ADM) |
| メス形状・ソケット コンタクト | ![]() | ![]() (型番表記例:PF、RF、ADF) |
*【 NCS 】 シリーズの正芯は、PF , RM , AdM 等の全形状でコンタクト形状名を省略し、単にP , R , Ad 等としています。

ピンコンタクト品は電極が露出しており、【電源側】に使用した場合には、感電や短絡事故の原因となることが考えられます。
事故防止のため、【電源側】にはソケットコンタクト品を、【受電側】にはピンコンタクト品をご使用下さい


コネクタ嵌合型番 例
1)プラグ側(逆芯):NCS-308-PM ↔ アダプタ側(逆芯):NCS-308-ADF(F)
2)プラグ側(正芯):NCS-162-P-CH ↔ レセプタクル側(正芯):NCS-162-R-CH
パネルに固定できる様な「フランジを設けたアダプタ」を、AD(F)のように表しています。
カッコ内のFは「フランジ」の意味です。
例:AD(F) → フランジ付きアダプタ正芯タイプ(オス形状・ピンコンタクトが組み込まれたアダプタ)
ADF(F) → フランジ付きアダプタ逆芯タイプ(メス形状・ソケットコンタクトが組み込まれたアダプタ)

| 型番(コネクタ形状・コンタクト形状)記号 | |
|---|---|
| メス形状・ソケットコンタクトが組み込まれたプラグ類 | P、PF、LP、LPF、GP、GPF、SP |
| オス形状・ピンコンタクトが組み込まれたレセプタクル類 | R、RM、Rカク、RBP |
| オス形状・ピンコンタクトが組み込まれたアダプタ類 | AD、ADM、AD(F)、AD(F)M、GAD、GADM、GAD(F)M |
| 型番(コネクタ形状・コンタクト形状)記号 | |
|---|---|
| オス形状・ピンコンタクトが組み込まれたプラグ類 | PM、LPM、GPM |
| メス形状・ソケットコンタクトが組み込まれたレセプタクル類 | RF、RFカク、RBF |
| メス形状・ソケットコンタクトが組み込まれたアダプタ類 | ADF、ADF(F)、AD(F)F、GADF |
* NCSシリーズの正芯タイプ型番は、PF、ADM等の全コネクタ形状でコンタクト形状を省略し、単にP、AD等としています。
{プラグ:PF→P、レセプタクル:RM→R、アダプタ:ADM→AD、フランジ付アダプタADM(F)→AD(F)}

「正芯」と「逆芯」の結合はできません。

通電状態でのコネクタの抜き差しは危険です。必ず電源を切ってから抜き差ししてください。


ピンコンタクト品は電極が露出しており、【電源側】に使用した場合には、感電や短絡事故の原因となることが考えられます。
事故防止のため、【電極側】にはソケットコンタクト品を、【受電側】にはピンコンタクト品をご使用ください。
※ 七星科学研究所において家庭用コンセントは、「逆芯タイプ」になります。
NCSコネクタ付ケーブルは(>>こちら)
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,933円 ( 2,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,394円 ( 1,533円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
939円 ( 1,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,057円 ( 1,163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
490円 ( 539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,227円 ( 2,450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,236円 ( 1,360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
941円 ( 1,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,145円 ( 4,560円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,259円 ( 1,385円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,436円 ( 4,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
704円 ( 774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,047円 ( 1,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
490円 ( 539円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
929円 ( 1,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,165円 ( 1,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,582円 ( 5,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
737円 ( 811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
555円 ( 611円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
940円 ( 1,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,455円 ( 4,901円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
854円 ( 939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
577円 ( 635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,004円 ( 1,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,218円 ( 4,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,577円 ( 1,735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,818円 ( 5,300円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,036円 ( 7,740円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,128円 ( 3,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,473円 ( 3,820円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,005円 ( 2,206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,862円 ( 3,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
747円 ( 822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
528円 ( 581円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,945円 ( 6,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,436円 ( 1,580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
809円 ( 890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
528円 ( 581円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,045円 ( 3,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,590円 ( 3,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,068円 ( 1,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,374円 ( 4,811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,593円 ( 1,752円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,936円 ( 5,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,970円 ( 4,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,834円 ( 4,217円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
801円 ( 881円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,272円 ( 1,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
566円 ( 623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,027円 ( 6,630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,491円 ( 1,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
845円 ( 930円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
566円 ( 623円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,500円 ( 2,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,690円 ( 4,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
様々な屋内製造設備で長期間の実績を誇る代表的シリーズ。起動電流、負荷電流における耐力も高く、様々な製造設備で活躍。
各種制御盤、工場設備などの屋内製造設備
【特長】
・シンプルな構造で取り扱いが簡単で丈夫
・10種のシェルサイズと多数のコネクタ形状を用意
・<PSE>電気用品安全法適合品あり
・<CSA NRTL/C>規格認定取得品あり(CSA:C22.2 No.182.3)
非防水メタルコネクタ
ネジロック方式



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
ストレートプラグ(ネジ式) PLTシリーズ
4.6通常価格(税別):190円~