エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

工事物件タップ(3P・8個口) エココードタイプ

通常単価(税別)
6,960円~8,160円
税込単価
7,656円~8,976円
通常出荷日:3日目

環境に優しいケーブルを使用した国内規格電源タップ。【特長】・8個口、エココード仕様、3Pプラグ(トラッ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用した国内規格電源タップ

3P抜け止めタイプ

プラグをロックして安心。

プラグをロックして安心。

TAP-KE8-1/3/5

TAP-KE8-1/3/5

  • 定格容量/15A・125V(合計1500Wまで)
  • プラグ仕様/3P(絶縁キャップ付き)
  • 差込口/3P(抜け止めタイプ)・8個口
  • 差込口間ピッチ/40mm ※センターのみ60mm
  • コード長/1、3、5m
  • コード仕様/エココード
  • 本体サイズ/W419×D43.5×H26mm
  • 生産国/日本
TAP-KE8L-1/3/5

TAP-KE8L-1/3/5

  • 定格容量/15A・125V(合計1500Wまで)
  • プラグ仕様/3P(絶縁キャップ付きL型プラグ)
  • 差込口/3P(抜け止めタイプ)・8個口
  • 差込口間ピッチ/40mm ※センターのみ60mm
  • コード長/1、3、5m
  • コード仕様/エココード
  • 本体サイズ/W419×D43.5×H26mm
  • 生産国/日本

ノーマルコンセントタイプ

プラグの抜き差しの多い場所での使用に。

プラグの抜き差しの多い場所での使用に。

TAP-KE8N-1/3/5

TAP-KE8N-1/3/5

  • 定格容量/15A・125V(合計1500Wまで)
  • プラグ仕様/3P(絶縁キャップ付き)
  • 差込口/3P(ノーマルタイプ)・8個口
  • 差込口間ピッチ/40mm ※センターのみ60mm
  • コード長/1、3、5m
  • コード仕様/エココード
  • 本体サイズ/W419×D43.5×H26mm
  • 生産国/日本
TAP-KE8NL-1/3/5

TAP-KE8NL-1/3/5

  • 定格容量/15A・125V(合計1500Wまで)
  • プラグ仕様/3P(絶縁キャップ付きL型プラグ)
  • 差込口/3P(ノーマルタイプ)・8個口
  • 差込口間ピッチ/40mm ※センターのみ60mm
  • コード長/1、3、5m
  • コード仕様/エココード
  • 本体サイズ/W419×D43.5×H26mm
  • 生産国/日本

工事物件タップ8個口(エココードタイプ)の外形図と寸法

工事物件タップ8個口(エココードタイプ)の寸法図

工事物件タップ8個口(エココードタイプ)の寸法図

外側ケース、内側ケースの内部構造

外側ケース、内側ケースの内部構造

この商品の主な特長について

エココード

エココード
エココードを使用したタップでは、塩化ビニル樹脂を含まない。

接地付ノーマル型

接地付ノーマル型
型番:TAP-KE8-1、 TAP-KE8-3、 TAP-KE8-5、TAP-KE8N-1、TAP-KE8N-3、TAP-KE8N-5

接地付L型

接地付L型型番:TAP-KE8L-1、 TAP-KE8L-3、 TAP-KE8L-5、TAP-KE8NL-1、TAP-KE8NL-3、TAP-KE8NL-5

通電ランプ付き

通電ランプ付き通電している場合はランプが点灯しているので、電源状態を確認でき便利。

マグネット付き

マグネット付き裏面に強力なマグネットがついているのでスチールデスクのパネルなどに簡単に固定できる。

型番リスト

表示件数

ソケット形状

ケーブル長

(m)

トラスココード

最小発注数量
A-3抜け止め
1
818-4042
1個
A-3抜け止め
3
818-4043
1個
A-3抜け止め
5
818-4044
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,960円
( 7,656円 )
3日目
7,560円
( 8,316円 )
3日目
8,160円
( 8,976円 )
3日目

詳細情報

基本情報

環境に優しいケーブルを使用した国内規格電源タップ。
【特長】
・8個口、エココード仕様、3Pプラグ(トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き)。
・電源状態が確認できる通電ランプが付いてメンテナンスがしやすく便利。
・裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができる。
・差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用した二重構造。
・素材に耐燃性ポリエチレン混合物を使用し、燃やしてもダイオキシンが発生しない。
【用途】
・環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事物件タップ(3P・8個口) エココードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
Qネジ&フック仮固定穴は、両端にありますか?
A
両端についています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工事物件タップ(3P・8個口) エココードタイプ
工事物件タップ(3P・4個口) エココードタイプ
工事物件タップ(3P・6個口) エココードタイプ
工事物件タップ2個口(エココードタイプ)
工事物件タップ(3P・8個口)
工事物件タップ(3P・2個口)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格6,960円-4,480円 -5,997円 -4,071円 -5,970円 -3,482円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電源タップ-----
プラグ形状A-3A-3A-3A-3A-3A-3
定格電流(A)151515151515
定格電圧(V)125125125125125125
差込口個数/分割口846282
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト