エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Cat5e LANケーブル(スタンダード・STP) LD-CTS/RSシリーズ

通常単価(税別)
1,521円~47,481円
税込単価
1,673円~52,229円
通常出荷日:4日目

ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブル。【特長】・「エンハンスド・カテゴリー5」に対...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

ツイストペアケーブルをシールドでカバーした簡易包装STPケーブルの特長

ノイズに強いSTPケーブル

STPケーブルとは、内部のケーブルをシールドで保護したケーブル。周囲からのノイズに強く、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデム~ルータ・パソコン間のノイズ対策に適している。

製品仕様

簡易包装STP LANケーブル:関連画像

結線図

EU RoHS指令準拠 簡易包装STP LANケーブル:関連画像

配列図

 

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

長さ

(m)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1
対応
1個
3
対応
1個
5
対応
1個
10
対応
1個
15
対応
1個
20
対応
1個
30
対応
1個
50
対応
1個
100
対応
1個
300
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,521円
( 1,673円 )
4日目
1,962円
( 2,158円 )
4日目
2,502円
( 2,752円 )
4日目
3,699円
( 4,069円 )
4日目
4,905円
( 5,396円 )
4日目
5,994円
( 6,593円 )
4日目
8,280円
( 9,108円 )
4日目
12,573円
( 13,830円 )
4日目
21,780円
( 23,958円 )
4日目
47,481円
( 52,229円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブル。
【特長】
・「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプ
・PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応
【用途】
・周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適

 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300RCM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 小径 画像

    ミスミ

    SS300RCM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cat5e LANケーブル(スタンダード・STP) LD-CTS/RSシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
PLC通信用に使用
5
満足度:5.0
オムロンPLCとキーエンスPLCのEthernetIP通信用であったり、PLCとタッチパネルとの通信用に使用しています。...もっと読む
1人が参考にしています。
ネットワーク工事に使用しました。
5
満足度:5.0
ネットワーク機器の接続時に、定番商品として使用しています。 価格と耐久性のバランスが良い商品です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cat5e LANケーブル(スタンダード・STP) LD-CTS/RSシリーズ
CAT5e STP (単線) LANケーブル
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
CAT5e STP (より線) アングルタイプ LANケーブル
CAT6 STP (単線) LANケーブル
高屈曲 CAT5e LANケーブル
メーカーエレコムミスミミスミミスミミスミ沖電線
通常価格1,521円-3,289円 -710円 -495円 -5,363円 -3,906円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
カテゴリCAT5eCAT5eCAT5eCAT5eCAT6CAT5e
シールド構造シールドあり・STPシールドあり・STPシールドあり・STPシールドあり・STPシールドあり・STPシールドあり・STP
シールド詳細一重シールド一重シールド一重シールド一重シールド一重シールド一重シールド
ケーブル導体単線単線より線より線単線より線
結線ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト