17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。
  • 定格電圧(V)

  • 代表規格

    ~mm
  • 音色タイプ(カタログ参照)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 19日以内

RFT電子音内蔵LED回転灯

通常単価(税別)
33,52539,970
税込単価
36,87843,967
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。【特長】・音量は最大90...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が48型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

RFT電子音内蔵LED回転灯:関連画像

電子音内蔵LED回転灯の外観

  • カラー:赤、黄、緑、青
  • 電球に比べ省電力で長寿命、球切れによるメンテナンスも不要なLED光源を採用し、長期間にわたり安定して使用可能。
  • グローブには、耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂を採用。
  • 回転メカはギア方式を採用。ベルトの劣化などによる空回りを防止。
  • 1台で32音の音色を内蔵。A・C・D・Eの4タイプから選択可能。さらに選択スイッチにより、ビット入力(8CH)・バイナリ入力(32CH)のチャンネル入力設定が可能。
  • SDカードを使って音色の組み合わせが可能。別売のSDカードを使って音色の組合わせを32音の中から、自由に設定することが可能。
  • ※ 内蔵音の組合わせは自由に行えますが、新しい音色は追加できません。
  • 保護構造はIP54で、屋外使用にも対応。(正方向取付時)

電子音内蔵LED回転灯の寸法

 

(単位:mm)

 

RFT電子音内蔵LED回転灯:関連画像

電子音内蔵LED回転灯 寸法図

 

(単位:mm)

 

RFT電子音内蔵LED回転灯:関連画像

電子音内蔵LED回転灯 取付面寸法図

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

代表規格

音色タイプ(カタログ参照)

RoHS?最小発注数量
DC24V
CE
A
10
1個
DC24V
CE
A
10
1個
DC24V
-
A
-
1個
DC24V
-
A
-
1個
DC24V
CE
C
10
1個
DC24V
CE
C
10
1個
DC24V
CE
C
10
1個
DC24V
-
C
10
1個
DC24V
CE
D
10
1個
DC24V
CE
D
10
1個
DC24V
CE
D
10
1個
DC24V
CE
D
10
1個
DC24V
CE
E
10
1個
DC24V
CE
E
10
1個
DC24V
CE
E
10
1個
DC24V
CE
E
10
1個
AC100V
-
A
10
1個
AC100V
-
A
10
1個
AC100V
-
A
10
1個
AC100V
-
A
-
1個
AC100V
-
C
10
1個
AC100V
-
C
10
1個
AC100V
-
C
10
1個
AC100V
-
C
10
1個
AC100V
-
D
10
1個
AC100V
-
D
10
1個
AC100V
-
D
10
1個
AC100V
-
D
10
1個
AC100V
-
E
10
1個
AC100V
-
E
10
1個
AC100V
-
E
10
1個
AC100V
-
E
10
1個
AC220V
-
A
10
1個
AC220V
-
A
10
1個
AC220V
-
A
10
1個
AC220V
-
A
10
1個
AC220V
-
C
10
1個
AC220V
-
C
10
1個
AC220V
-
C
10
1個
AC220V
-
C
10
1個
AC220V
-
D
10
1個
AC220V
-
D
10
1個
AC220V
-
D
10
1個
AC220V
-
D
10
1個
AC220V
-
E
10
1個
AC220V
-
E
10
1個
AC220V
-
E
10
1個
AC220V
-
E
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,970
( 41,767 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
36,970
( 40,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,970
( 40,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
39,970
( 43,967 )
19日目
34,932
( 38,425 )
19日目
36,970
( 40,667 )
19日目
36,970
( 40,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,932
( 38,425 )
19日目
34,932
( 38,425 )
19日目
33,525
( 36,878 )
19日目
37,250
( 40,975 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
34,932
( 38,425 )
19日目
37,250
( 40,975 )
19日目
33,640
( 37,004 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
39,970
( 43,967 )
3日目
39,970
( 43,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,970
( 41,767 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
39,970
( 43,967 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
39,970
( 43,967 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
39,970
( 43,967 )
19日目
39,970
( 43,967 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
39,970
( 43,967 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
36,772
( 40,449 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
39,970
( 43,967 )
19日目
39,970
( 43,967 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
34,932
( 38,425 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
37,970
( 41,767 )
19日目
35,973
( 39,570 )
19日目
34,932
( 38,425 )
19日目

詳細情報

基本情報

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
【特長】
・音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節が可能。
・NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能。
・音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけが可能。
・約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能。
・テストスイッチで設置時の設定作業が容易にできる。
【用途】
・駐車場出入り口の注意喚起に。
・大型機械の異常警報に。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RFT電子音内蔵LED回転灯のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備稼働サイン
5
満足度:5.0
設備稼働中の表示に使用しました。 電子音選択は移動状態に分けて使用、音量も大きく満足です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q音が再生しない。回転灯が動作しない。
A
次の事項を確認してください。・電源は供給されていますか?・共通線と信号線が正しく配線されていますか?・ボリュームが最小になっていませんか?
Q違うCHが再生する
A
次の事項を確認してください。・共通線と信号線が正しく配線されていますか?・音色グループ選択スイッチは正しく設定されていますか?

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RFT電子音内蔵LED回転灯
ホーンスピーカ 一体型電子音回転灯
パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)
パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)
強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ
パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)
メーカーパトライトパトライトPro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)パトライトPro-face(シュナイダーエレクトリック)
通常価格33,525-35,970 -11,795 -11,320 -25,970 -16,180
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
発光部形状円筒形円筒形弾頭形円筒形円筒形円筒形
大きさ(φ)10016284106162130
光源LED電球LEDLEDLEDLED
取付方法直取付直取付直取付直取付直取付直取付
ブザー有無メロディ・アラームメロディ・アラーム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト