17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 定格電圧(V)

    • その他
  • 代表規格

    ~mm
  • 取付ピッチ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 19日以内

強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ

通常単価(税別)
25,97034,970特別価格
税込単価
28,56738,467特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯。【特長】・耐衝撃性、耐熱性に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

INDEX

 

強耐振大型パワーLED回転灯の取付面寸法図

 

(単位:mm)

 

RLR-□□-Pの取付面寸法図

RLR-□□-Pの取付面寸法図

RLR-□□-Pの取付面寸法図

RLR-□□-Pの取付面寸法図

RLR-□□の取付面寸法図

RLR-□□の取付面寸法図

RLR-□□の取付面寸法図

RLR-□□の取付面寸法図

※注意:防水性が求められる場合は、配線時に防水処理を施してください。
電源線端面から浸水する可能性があります。

  • 公称断面積:線種
  • RLR-04/M1:0.5mm2:HVCTF
  • RLR-M2:0.75mm2:VCT
 

証明書・特許

CEマーキング(EN61000-6-2、EN61000-6-4)※M2型はのぞく

 

強耐振大型パワーLED回転灯の性能

強耐振大型パワーLED回転灯の特長

  • 長寿命のブラシレスDCモータを採用し、従来回転灯の約5倍のモータ寿命を実現しました。
    ベアリング採用ギア方式の回転メカで回転不良が起こらず、LED光源ですので光源切れの心配もなく、
    電球交換やモータ交換などのメンテナンスを大幅に軽減できます。
    またさびに強く、耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂を採用したオールプラスチックボディです。
    省エネルギー、長寿命、高耐久性で環境にも配慮しています。
  • 振動に強い新開発防振ゴム足を採用。11.2Gの振動でも安定動作します。
  • 上下2点にハイパワーLED光源を配置し、それぞれの光を広範囲に明るく反射する新開発リフレクターで、
    LED光源の照射域を大きく広げました。

製品仕様

  • 定格電圧:DC12V/DC24V
  • 定格消費電力:7.6W
  • 使用周囲温度:-30℃~+70℃
  • 耐振動性:110m/s2(JIS D 1601-1995、110段階)
  • 閃光数:105回/分
  • 質量:1.0kg
  • 取付けピッチ:φ140(直径140mm)/φ120(直径120mm)
  • 保護等級:IP66
  • 色:-R(赤)、-Y(黄)、-G(緑)、-B(青)

製品仕様

  • 定格電圧:DC48V
  • 定格消費電力:8.2W
  • 使用周囲温度:-30℃~+70℃
  • 耐振動性:110m/s2(JIS D 1601-1995、110段階)
  • 閃光数:105回/分
  • 質量:1.0kg
  • 取付けピッチ:φ140(直径140mm)/φ120(直径120mm)
  • 保護等級:IP66
  • 色:-R(赤)、-Y(黄)、-G(緑)、-B(青)

製品仕様

  • 定格電圧:AC100V~AC240V(50Hz/60Hz)
  • 定格消費電力:7.8W
  • 使用周囲温度:-10℃~+50℃
  • 耐振動性:45m/s2(JIS D 1601-1995、45段階)
  • 閃光数:105回/分
  • 質量:1.06kg
  • 取付けピッチ:φ140(直径140mm)/φ120(直径120mm)
  • 保護等級:IP66
  • 色:-R(赤)、-Y(黄)、-G(緑)、-B(青)

強耐振大型パワーLED回転灯の性能テスト

LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命です。

LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命です。

強耐振大型パワーLED回転灯 RLRの目で見て分かる性能と用途事例の紹介

強耐振大型パワーLED回転灯 RLR 目で見る性能と用途事例の紹介

試験情報

  • 耐塵防水構造(保護等級IP66)
  • IPX6=直径12.5mm放水ノズルで2.5~3mの距離から毎分100Lの水を360度全方位より最低3分以上噴射させる。
  • IP6X=製品内部を負圧状態にし、製品ダストチャンバー入れ塵埃を8時間浮遊させる。

上記内容の試験をクリアした安心の構造。

強耐振大型パワーLED回転灯の詳細

LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギヤ方式で長寿命。

LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギヤ方式で長寿命。

上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクターで高視認性。

上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクターで高視認性。

あらゆる方向からの棒噴流にも浸水しない防塵防水構造(保護等級IP66)。

あらゆる方向からの棒噴流にも浸水しない防塵防水構造(保護等級IP66)。

振動値目安

11.2G(M2型は4.5G)の振動に耐える耐振性能。振動に強い新開発防振ゴム足を採用。

11.2G(M2型は4.5G)の振動に耐える耐振性能。振動に強い新開発防振ゴム足を採用。

 

地震・津波警報の報知 自然災害から従業員を守る

対象業種概要:製造業全般

 

Before:お客様の課題

近年発生している大地震を通じて、地盤が安定している地域でも対策が必要と痛感。緊急地震速報を検討したが、ランニングコストがネック。また湾岸工場地帯で津波の対応策も必要と考えている。

After:ご提案内容

工場の騒音にまぎれない様に回転灯と大音量のホーンスピーカも接続可能。津波警報も受信でき、ランニングコストも安くなります。また、エリアメールによるシステムのため導入が容易です。

地震・津波警報の報知  自然災害から従業員を守る

地震・津波警報の報知 自然災害から従業員を守る

 

使用上のご注意

突入電流

  • DC12V:12A、0.3ms
  • DC24V:23A、0.3ms
  • DC48V:0.5A、800ms
  • AC100V:11A、0.7ms
  • AC200V:21A、0.7ms

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

代表規格

取付ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
[その他] DC48V
CE
140
10
1個
[その他] DC48V
CE
140
10
1個
[その他] DC48V
CE
120
10
1個
[その他] DC48V
CE
120
10
1個
[その他] DC48V
CE
120
10
1個
[その他] DC48V
CE
120
10
1個
[その他] DC48V
CE
140
10
1個
[その他] DC48V
CE
140
10
1個
[その他] DC12/24V
CE
140
10
1個
[その他] DC12/24V
CE
140
10
1個
[その他] DC12/24V
CE
120
10
1個
[その他] DC12/24V
CE
120
10
1個
[その他] DC12/24V
CE
120
10
1個
[その他] DC12/24V
CE
120
10
1個
[その他] DC12/24V
CE
140
10
1個
[その他] DC12/24V
CE
140
10
1個
[その他] AC100~240V
-
140
10
1個
[その他] AC100~240V
-
140
10
1個
[その他] AC100~240V
-
120
10
1個
[その他] AC100~240V
-
120
10
1個
[その他] AC100~240V
-
120
-
1個
[その他] AC100~240V
-
120
-
1個
[その他] AC100~240V
-
140
-
1個
[その他] AC100~240V
-
140
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,970
( 35,167 )
19日目
31,970
( 35,167 )
19日目
31,970
( 35,167 )
19日目
31,970
( 35,167 )
19日目
31,970
( 35,167 )
19日目
34,970
( 38,467 )
19日目
31,970
( 35,167 )
19日目
34,970
( 38,467 )
19日目
26,970
( 29,667 )
19日目
26,970
( 29,667 )
19日目
26,970
( 29,667 )
19日目
26,970
( 29,667 )
19日目
25,970
( 28,567 )
3日目
25,970
( 28,567 )
3日目
25,97023,373
( 25,710 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,970
( 28,567 )
3日目
34,970
( 38,467 )
3日目
34,970
( 38,467 )
19日目
29,970
( 32,967 )
19日目
29,970
( 32,967 )
19日目
29,97016,120
( 17,732 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,970
( 32,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,970
( 31,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,970
( 32,967 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯。
【特長】
・耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂を採用したオールプラスチックボディです。
・LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命。
・11.2G(M2型はのぞく)の振動に耐える耐振性能。
・上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクターで高視認性。
・あらゆる方向からの暴噴流にも浸水しない耐塵防水構造(保護等級IP66)。
・CEマーキング適合(M2型はのぞく)。
・省電力・長寿命のLED光源の採用により、消費電流の大幅削減・電力負荷の大幅低減を可能に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備の警報として使用しています
5
満足度:5.0
社内の生産設備の警報用として使っています。生産設備の材料が無くなった時に発報する回転灯です。回転灯の明るさが他の商品に比...もっと読む
0人が参考にしています。
フォークリフトに取り付けています
4
満足度:4.0
フォークリフトの速度制限表示に使用しています。速度別に自動的に色を変えて表示して目視でもわかるようにしています。今までに...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q本体底面のネジを外してグローブ交換はできますか。
A
出来ません。本製品は内部への異物侵入保護等級IP66を実現するために密閉構造となっています。そのため一度分解されますと保護性能を保証できなくなりますので、絶対に分解しないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ
パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)
パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)
LED小型フラッシュ表示灯 LFHシリーズ
パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)
パワーLED回転灯 LRMZシリーズ(Φ156/超耐久型/直付け)
メーカーパトライトPro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)パトライトPro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
通常価格25,970-11,795 -11,320 -21,970 -16,18029,780
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目
発光部形状円筒形弾頭形円筒形円筒形円筒形円筒形
大きさ(φ)16284106100130150
光源LEDLEDLEDLEDLEDLED
取付方法直取付直取付直取付ブラケット固定方式直取付直取付
ブザー有無
よく一緒に購入される商品

回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング