17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

小型回転灯 SKH-EA

通常単価(税別)
10,97014,970
税込単価
12,06716,467
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

ベストセラーを誇る小型回転灯。【特長】・カラーは赤/黄/緑/青。・グローブは耐候性、透光性に優れたアク...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

INDEX

 

製品仕様

 SKH-EA

SKH-EA

  • 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯
  • 振動に強い自動車用電球を使用している
  • ボディは頑強で、優れた耐久性を誇る金属性
  • IP23
  • 100φ(直径100mm)
外観図

外観図

  • 公称断面積:線種:引出し線長
  • SKH-12EA/24EA/0.5mm2:AV:300
  • SKH-100EA(プラグ付)/200EA/0.75mm2:VCTFK:330
取付面寸法図

取付面寸法図

  • ※ 100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はφ30(直径30mm)必要です。

 

(単位:mm)

 

型式定格電圧電流閃光数電球質量
SKH-12EA-B/-G/-R/-YDC12V0.8A170回/分12V 10W0.4kg
SKH-24EA-B/-G/-RDC24V0.5A24V 10W
SKH-100EA-B/-G/-R/-YAC100V0.065A12V 5W0.6kg
SKH-200EA-B/-GAC200V0.03A
 

小型回転灯SKH-EAの証明書・特許

適合規格
※DC12V DC24Vに限る

  • EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)

保護等級
IP23(IEC 60529)正方向取付時のみ

 

小型回転灯SKH-EAの性能

小型回転灯SKH-EAの外観

小型回転灯SKH-EAの外観

仕様

  • 取付けピッチφ70(直径70mm)
  • 使用線種:AV線(SKH-12EA/SKH-24EA)、VCTFK線(プラグ付)(SKH-100EA/SKH-200EA)
  • 公称断面積色:0.5mm2(SKH-12EA/SKH-24EA)、0.75mm2(SKH-100EA/SKH-200EA)
  • 引出し線長:300mm(SKH-12EA/SKH-24EA)、330mm(SKH-100EA/SKH-200EA)
  • 色:-R(赤)、-Y(黄)、-G(緑)、-B(青)
 

活用例

チョコ停の自動収集(IoT化)

チョコ停をリアルタイムに把握!
ライン別傾向分析で対策の優先順の判断が可能。

 

機種構成(5ラインの場合)

  • ワイヤレス・データ通信システムWDR受信機×1台
  • ワイヤレス・データ通信システムWDT-LR-Z2送信機×5台
  • 積層信号灯LRベースユニット×5台
チョコ停の自動収集(IoT化)

さらに押しボタンで作業者の動線分析も

2号ラインのチョコ停対応で1号ラインの対応が遅れ停止時間が延びてしまっているなどの見える化が可能になります。

 

追加機種

  • オルタネイトSW
押しボタンで作業者の動線分析

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

代表規格

トラスココード

RoHS?最小発注数量
DC12V
-
-
-
1個
DC12V
CE
-
10
1個
DC12V
-
100-4620
-
1個
DC12V
-
100-4638
-
1個
DC24V
CE
-
10
1個
DC24V
-
-
-
1個
DC24V
-
100-4654
-
1個
DC24V
CE
100-4654
-
1個
AC100V
-
-
-
1個
AC200V
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,970
( 13,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,970
( 12,067 )
19日目
11,970
( 13,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,970
( 13,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,970
( 13,167 )
19日目
11,970
( 13,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,970
( 13,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,970
( 13,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,970
( 16,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,970
( 16,467 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ベストセラーを誇る小型回転灯。
【特長】
・カラーは赤/黄/緑/青。
・グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。
・幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯。
・電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用。
・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
【用途】
・幅広い用途に対応。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 小型回転灯 SKH-A 画像

    パトライト

    小型回転灯 SKH-A

    長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。<br/>幅広い用途に対応、オールプラスチックです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型回転灯 SKH-EAのレビュー
5平均満足度:5.06件のレビュー
装置起動時の注意表示機として新設
5
満足度:5.0
社内で、装置が起動した時に周囲に注意を促す目的で新設しました。明るく、反応性もよく、周囲の作業者への視認性もいいので助か...もっと読む
0人が参考にしています。
機器の表示
5
満足度:5.0
社内機器の材料と台車との衝突防止の為、設置しました。 回転灯として特に問題なく使用できており、 耐久性も高そうなので安心...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品に利用
5
満足度:5.0
開発した試作品のデモンストレーション用で、主に展示会などで使用しております。100Vのプラグが付いておりますので、配線が...もっと読む
0人が参考にしています。
設備機器の表示灯として使用
5
満足度:5.0
設備機器の表示灯として使用しています。使用している型式と同じ商品であったため選定し購入しました。表示灯として不具合も無く...もっと読む
0人が参考にしています。
以前使用していた商品の交換用として
5
満足度:5.0
以前使用していた商品の交換用として使用しています。以前使用していた型番がなくなってしまったためこの型番を選定し、取り付け...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q電球がよく切れるのですか?
A
電球は、使用状況で寿命が極端に短くなることがあります。
寿命を短くする要因には次のようなものが挙げられます。
・定格以上の電圧印加
・点灯中の振動、衝撃
・当社指定品以外の電球を使用された場合
などがあげられます。
回転灯を長期間(数年)使用した場合、回転部が磨耗して振動が発生し、電球の寿命を短くする場合があります。
Q回転しなくなった。
A
モータとロータゴムの交換が必要です。
このタイプは、お客さまでの交換が可能ですがモータ交換には半田付け作業が必要となりますので、交換出来ない場合は当社で有償修理にてご対応致します。
Q仕様書での明るさの表記で「光度」と「裸光度」がありますが、どう違うのですか。
A
「光度」は各色のグローブを被せた状態における明るさの値です。
「裸光度」はグローブを外した状態における光源の明るさの値です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型回転灯 SKH-EA
LED小型フラッシュ表示灯 LFHシリーズ
中型回転灯SKP-A
RFT電子音内蔵LED回転灯
パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)
電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)
メーカーパトライトパトライトパトライトパトライトPro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
通常価格10,970-21,970 -13,89933,525 -11,795 -18,720
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
発光部形状円筒形円筒形円筒形円筒形弾頭形円筒形
大きさ(φ)10010013810084130
光源電球LED電球LEDLED電球
取付方法直取付ブラケット固定方式直取付直取付直取付直取付
ブザー有無メロディ・アラーム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト