17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

小型回転灯 RHB-A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

小型回転灯 RHB-A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RHB-12A-B

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はSKH-M1TB-Bです。仕様の違いをご確認ください。

配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型回転灯です。
【特長】
・グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
・ブザー信号線の制御によって回転閃光と同時に最大90dB(at 1m)の電子ブザー断続音を発信します。(音量調整不可、ブザー音:ピィーピィー断続音、RHB-A型)
・アメリカ電気安全規格のUL認可取得の高信頼性。
・配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。
【用途】
・耐久性が必要な用途に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

発光部形状
弾頭形
大きさ(φ)
100
定格電圧(V)
DC12V
光源
電球
取付方法
直取付
ブザー有無
[有] 有
点灯/点滅
点灯
回転
代表規格
CE
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト