17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

壁面取付け小型回転灯 WH-Aシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

壁面取付け小型回転灯 WH-Aシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WH-24A-B

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はSKH-M1T-Bです。仕様の違いをご確認ください。

配線が簡単な端子台方式を採用、壁面取付けタイプの小型回転灯です。
【特長】
・ボディ:ABS樹脂。
・振動に強い自動車用電球を使用しています。
・回転閃光と同時に最大90dB(at 1m)電子ブザーの断続音を発信します(音量調節不可、ブザー音:ピィーピィー断続音、WHB-A型)。
・配線が簡単な端子台方式を採用しています。
・取付け用固定プレートのピッチを一般的なスイッチボックスJISC8435,JISC8336に対応(取り付けピッチ66.7mm・83.5mm)。
・水気や塵埃の多い工場や、屋外でも使用できる防塵・防噴流IP54構造を採用しました。
・ワンタッチの端子台方式で簡単に取り付けることができます。
・横取付け・逆さ取付けにも対応。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

発光部形状
弾頭形
大きさ(φ)
100
定格電圧(V)
DC24V
光源
電球
取付方法
壁取付
ブザー有無
点灯/点滅
点灯
回転
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト