17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハンダ吸取線 HS-380-2.5
ホーザン
ハンダ吸取線 No.3738
ホーザン
ハンダ吸取線(HS-380-1.5)
ホーザン

ハンダ吸取線 No.3739

通常単価(税別)
1,179
税込単価
1,297
通常出荷日:2日目

静電気対策仕様のハンダ吸取線。【特長】・ESD対策品【用途】・失敗したハンダを取り除きたいときに使用

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    3.8
  • 長さ (mm)
    1500
  • 鉛フリーはんだ対応
    非対応

型番:

NO.3739
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ハンダ吸取線(No.3739)静電気対策仕様

ハンダ吸取線 No.3739 製品仕様01

No.3739

ハンダ吸取線 No.3739 製品仕様02

拡大図

【特長】

  • SDS安全データシート
  • EPA ESD対策品
  • コンパクトで使いやすく、低ワットのハンダゴテでも吸い取りOK
  • 残渣が少なくきれいに仕上がります

規格表

型番線幅
mm
全長
m
ESD管理値
Ω
No.37393.81.5接地抵抗
Rg<1×1012

NO.3739の仕様・寸法情報

幅(mm)
3.8
長さ(mm)
1500
鉛フリーはんだ対応
非対応
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.3739
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,179
( 1,297 )
2日目

詳細情報

基本情報

静電気対策仕様のハンダ吸取線。
【特長】
・ESD対策品
【用途】
・失敗したハンダを取り除きたいときに使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンダ吸取線 No.3739の型番NO.3739のページです。 型番NO.3739に関する仕様情報を記載しております。
ハンダ吸取線 No.3739のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンダ吸取線 No.3739
ハンダ吸取線 No.3738
ハンダ吸取線 No.3734
ハンダ吸取線(HS-380-1.5)
ハンダ吸取線 HS-380-2.5
ハンダ吸取線 No.3737
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格1,1795503,760470700440
通常出荷日2日目2日目3日目2日目2日目2日目
幅(mm)3.82.52.51.52.51.3
長さ(mm)1500150015000150015001500
鉛フリーはんだ対応非対応非対応非対応対応対応-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取線カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト