エレクトロニクス部品技術窓口
耐環境性抜群、静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯。【特長】・カラー:赤、黄、緑、青。・グローブ:耐...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

中型回転灯SKP-A 色の種類
| 型式 | 定格電圧 | 電流 | 閃光数 | 電球 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP-101A | DC12V | 2.6A | 140回/分 | 12V 35W | 0.8kg |
| SKP-102A | DC24V | 1.2A | 24V 35W | ||
| SKP-104A | DC48V | 0.8A | 48V 35W | 0.9kg | |
| SKP-110ADC | DC100V | 0.35A | 120V 40W | ||
| SKP-110A | AC100V | 0.3A | 120V 40W | 1.0kg | |
| SKP-120A | AC200V | 0.13A | 120回/分 | 220V 30W |
適合規格
※DC12V DC24Vに限る
保護等級
IP23(IEC 60529) 正方向取付時のみ

中型回転灯SKP-Aの外観
耐環境性抜群、静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯。
【特長】
・カラー:赤、黄、緑、青。
・グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
・グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。
・長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
回転灯 SKシリーズ
5通常価格(税別):13,667円~

ミスミ
Φ50 3色表示灯 ブザー有
3通常価格(税別):3,080円

マルヤス電業
大型表示灯 30Φ 拡散形
0通常価格(税別):2,343円

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)
4.5通常価格(税別):10,970円~

パトライト
表示灯 NE-Aシリーズ マルチカラーモデル
0通常価格(税別):9,990円~

パトライト
LED小型フラッシュ表示灯 LFHシリーズ
0通常価格(税別):21,970円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)
0通常価格(税別):14,685円~

パトライト
ホーンスピーカ一体型音声合成回転灯
0通常価格(税別):52,173円~

パトライト
SK/SF/SLシリーズ用オプション
5通常価格(税別):2,099円~