エレクトロニクス部品技術窓口
LED光源による、長寿命/省電力/メンテナンスフリーのMP3音声合成内蔵LED回転灯。【特長】・カラー...
詳細を確認
MP3音声合成内蔵LED回転灯 商品イメージ
(単位:mm)

MP3音声合成内蔵LED回転灯 寸法図
| 型式 | 定格電圧 | 使用電圧範囲 | 消費電力 | 閃光数 | 音圧レベル | 音声ファイル | 動作温度範囲 | 最大再生秒数 | メッセージ数 | 保護構造 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFV-24F | DC 24V | DC 24V±10% | 最大18W | 115±15 回/分 | 最大 95dB(at 1m) | MPEG1-Audio Layer 3(MP3) 標準ビットレート:64kbit/s、Fs=44.1kHz | -10℃~+50℃ (湿度85%以下) | 63秒 | 4(ビット入力) 15(バイナリ入力) | IP54 (正方向取付け時) | 1.0kg±10% |
| RFV-100F | AC 100V | AC 100V±10% | 最大16W | 1.2kg±10% | |||||||
| RFV-220F | AC 220V | AC 220V±10% |
電球式回転灯+音声製品が、採用される中で、電球切れの問題解決のため、メンテナンスフリーのためLED化した回転灯製品にして、更に使い易さを追求しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,373円 ( 45,510円 ) | 19日目 |
45,970円 ( 50,567円 ) | 19日目 |
43,970円 ( 48,367円 ) | 19日目 |
43,970円 ( 48,367円 ) | 19日目 |
43,173円 ( 47,490円 ) | 19日目 |
43,173円 ( 47,490円 ) | 19日目 |
45,970円 ( 50,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
45,970円 ( 50,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,173円 ( 47,490円 ) | 19日目 |
43,173円 ( 47,490円 ) | 19日目 |
45,970円 ( 50,567円 ) | 19日目 |
45,970円 ( 50,567円 ) | 19日目 |
LED光源による、長寿命/省電力/メンテナンスフリーのMP3音声合成内蔵LED回転灯。
【特長】
・カラー:赤/黄/緑/青。
・MP3採用の音声合成でクリアなメッセージ再生が可能。
・音量は最大95dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節が可能。
・NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能。
・音と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけが可能。
・約15dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能。
・SDカードによりメッセージ変更も簡単。
・テストスイッチで設置時の設定作業が簡単。
【用途】
・屋外使用可能で、店舗内の緊急事態を屋外へ音声と回転灯の光で報知するのに使用。
・工場内の機械/装置の状態を、音声と回転灯の光で現場の方へ報知するのに最適。

パトライト
RFT電子音内蔵LED回転灯
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。音量は最大90dB(at、1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節が可能。

パトライト
ホーンスピーカ 一体型電子音回転灯
低音から高音まで広音域で、クリアな音質なホーンスピーカー一体型電子音回転灯。音量は最大105dB(at1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
回転灯 SKシリーズ
5通常価格(税別):13,667円~

ミスミ
Φ50 3色表示灯 ブザー有
3通常価格(税別):3,080円

マルヤス電業
大型表示灯 30Φ 拡散形
0通常価格(税別):2,343円

マルヤス電業
小型表示灯 DBシリーズ
0通常価格(税別):460円

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)
4.5通常価格(税別):10,970円~

パトライト
表示灯 NE-Aシリーズ マルチカラーモデル
0通常価格(税別):9,990円~

パトライト
表示灯 NE-Aシリーズ 単色モデル
4.5通常価格(税別):3,900円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)
0通常価格(税別):14,685円~

パトライト
ホーンスピーカ一体型音声合成回転灯
0通常価格(税別):52,173円~