エレクトロニクス部品技術窓口
幅広い用途に対応、さびないオールプラスチック製回転灯。【特長】・LEDはもちろん、モータも省エネルギー...
詳細を確認| 型 式 | 定格電圧 | 電流 | 閃光数 | 質量 | 色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHE | SKHEB | |||||
| SKHE-12 | SKHEB-12 | DC12V | 0.22A | 120回/分 | 0.4kg | R:赤またはY:黄 |
| G:緑またはB:青 | ||||||
| SKHE-24 | SKHEB-24 | DC24V | 0.16A | R:赤またはY:黄 | ||
| G:緑またはB:青 | ||||||
| SKHE-100 | SKHEB-100 | AC100V | 0.042A | 0.6kg | R:赤またはY:黄 | |
| G:緑またはB:青 | ||||||
| SKHE-200 | SKHEB-200 | AC200V | 0.022A | R:赤またはY:黄 | ||
| G:緑またはB:青 | ||||||
(単位:mm)

LED小型回転灯の外観図

取付面寸法図

DC仕様の配線図
| 接点S1 | 接点S2 | 動作内容 |
|---|---|---|
| ON | OFF | 回転灯 |
| OFF | ON | ブザー |
| ON | ON | 回転灯+ブザー |

AC仕様(AC100V)の配線図
| 接点S3 | 動作内容 |
|---|---|
| OFF | 回転灯 |
| ON | 回転灯+ブザー |
ブザー接点開放電圧/DC12V、短絡電流/40mA

AC仕様(AC200V)の配線図
| 接点S3 | 動作内容 |
|---|---|
| OFF | 回転灯 |
| ON | 回転灯+ブザー |
ブザー接点開放電圧/DC12V、短絡電流/40mA
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,679円 ( 17,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
幅広い用途に対応、さびないオールプラスチック製回転灯。
【特長】
・LEDはもちろん、モータも省エネルギー、長寿命、高耐久性の小型モータを採用。
・SKHEB型は、回転閃光と同時にTyp.88dB(MIN.83dB)の電子ブザーの断続音。
【用途】
・さびないオールプラスチック製で幅広い用途に対応。

ミスミからのコメント
この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。 お客様より頂戴したご意見は、メーカーにも共有をいたします。 今後とも忌憚ないご意見・ご要望を頂けますと幸いです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
回転灯 SKシリーズ
5通常価格(税別):13,667円~

ミスミ
Φ50 3色表示灯 ブザー有
3通常価格(税別):3,080円

マルヤス電業
大型表示灯 30Φ 拡散形
0通常価格(税別):2,343円

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)
4.5通常価格(税別):10,970円~

パトライト
表示灯 NE-Aシリーズ マルチカラーモデル
0通常価格(税別):9,990円~

パトライト
LED小型フラッシュ表示灯 LFHシリーズ
0通常価格(税別):21,970円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)
0通常価格(税別):14,685円~

パトライト
SK/SF/SLシリーズ用オプション
5通常価格(税別):2,099円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~