17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

交互運転リレー ALRシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

交互運転リレー ALRシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ALR1

2020年03月に販売終了となりました。

代替品はございません。

交互運転リレーALRシリーズは、液面制御リレーによる給排水自動運転などの際、2台のポンプを交互に運転させて、予備ポンプのさびつきや電動機の絶縁劣化を防止する電子式の切り換えリレーです。フロートレスリレー、ニッスイ液面リレーなどと組み合わせて、無駄のない合理的な給排水自動運転を行ってください。
【特長】
・フォトカプラ、C-MOS ICなど最新の電子部品を使用した電子式ですから、従来のキープリレー方式やラッチングリレー方式では得られなかった信頼性が高く、長寿命で、動作が安定しています。
・発光ダイオード(LED)による表示ランプ付きですから、動作の状態が容易に確認できます。
・サージアブソーバを採用し、外来サージによる誤動作に対処しています。また、瞬時停電補償付きですから、電動機起動時などの一瞬の電圧降下で誤動作することもありません。
・小形・軽量のプラグインタイプですから取り付け・配線が容易で、スペースを取りません。また、経済性も兼ね備えています。
・電源投入時には、必ず出力1が選択されますから、保守・点検に便利です。
【用途】
・給水自動交互運転、ポンプの空転防止を兼ねた給水自動交互運転等に最適。

ご注意

  • メーカーでの生産終了に伴い、受注製作品の最終受注受付20年3月といたします。弊社在庫品については、売り切り次第の販売終了とさせていただきますので、ご了承ください。詳しくはメーカー案内をご確認ください。
  • 春日電機株式会社 商号表記変更のお知らせ
    https://jp.misumi-ec.com/contents/info/kasuga_201710/

指定中の仕様・寸法情報

用途
[その他] 交互運転
接点構成
1c
端子形状
ソケット/プラグイン
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)
2
コイル定格電圧(AC)(V)
200
寸法 高さ(mm)
76
寸法 幅(mm)
49
寸法 奥行き(mm)
89.7
種類
電子式切換リレー
仕様
プラグインタイプ
定格電源電圧
AC100V 50Hz/AC100~110V 60Hz
使用周囲温度(℃)
-10~55

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト