エレクトロニクス部品技術窓口
液体内における浮力の作用をたくみに応用した液面リレー。【特長】・液体の固有抵抗に無関係に動作。海水・汚...
詳細を確認
本体/吊りひも/錘(上限)/吊りひも/錘(下限)
| TBL 12 (水用) | ||
| 用途 | 浄水、汚水、海水など | |
| 適用比重範囲 | 0.85~1.05 | |
| 材質 | 本体 | TBLP2:ポリカーボネート |
| 錘 | TBLS:硬質塩化ビニール | |
| 吊りひも | TBLR:テトロン3m | |
TBL 12(水用)

TBL 12/本体:TBLP2・錘:TBLS参照
| 項目 | 標準タイプ(1c) | 微小負荷タイプ(1c) | ||
|---|---|---|---|---|
| 定格 (コイル負荷) | AC | DC | AC | DC |
| 250V 1.5A | 24V 3A | 125V 0.1A | 24V 0.1A | |
| 最小負荷 | DC5V 160mA(参考値) | DC5V 1mA(参考値) | ||
| 制御範囲 | 0.18~10m | |||
| 水槽内気圧 | 1気圧 | |||
| 耐久性 | 機械的 50万回以上 電気的 50万回以上 | |||
| 準拠規格 | 電気用品安全法(PSE)(適合品) | |||
一般仕様

TBLA2(アダプタ)

TBLC108(上限警報用銅錘)
| タイプ名 | 本体 〔材質〕 | 錘 〔材質〕 | 吊りひも 〔材質〕 | 用途、 比重範囲 | 概略質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| TBL 12 | TBLP2 〔ポリカーボネート〕 | TBLS 〔硬質塩化ビニール〕 | TBLR (3m) 〔テトロン〕 | 浄水・汚水・ 海水など (0.85~1.05) | 930 |
| TBL 12B | TBLP2B 〔ポリカーボネート〕 (微小負荷対応) |
注:温水用は、セット品がございません。本体(TBLF3H)と錘(TBLC2S10)をご購入ください。
| 用途 | 材質 | 使用温度 | 摘要 | タイプ名 | 概略質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 水用 | ポリカーボネート | -10~+50℃ | - | TBLP2 | 325 |
| 微小負荷対応(DC5V 1mA) | TBLP2B | ||||
| 油用 | アルミ鋳物製 | -10~+80℃ | - | TBLF3 | 670 |
| 温水用 | アルミ鋳物製 | -10~+80℃ | - | TBLF3H | 670 |
| シリーズ名 | 材質 | 比重 | 使用温度 (℃) | 用 途 | タイプ名 |
|---|---|---|---|---|---|
| TBLSシリーズ (上・下限動作用) | 硬質塩化 ビニール | 0.85~1.05 | -10~50 | TBL12標準付属品、水用 | TBLS |
| 1.00~1.064 | 特殊比重用 (標準上限錘+特殊下限錘) | TBLS2103 | |||
| 1.05~1.15 | TBLS211 | ||||
| 1.15~1.25 | TBLS212 | ||||
| 1.25~1.35 | TBLS213 | ||||
| 1.35~1.45 | TBLS214 | ||||
| 1.45~1.55 | TBLS215 | ||||
| TBLC1シリーズ (警報動作用) | 銅 | 0.70~ | -10~80 | 上限警報用、水油両用 | TBLC108 |
| ステンレス | 0.85~1.05 | 下限警報用、水油両用 | TBLC1SL10 | ||
| 0.70~ | 上限警報用、水油両用 | TBLC1SU08 | |||
| 0.85~1.05 | 下限警報用、1.5インチ管、水用 | TBLC1SX10 | |||
| TBLC2シリーズ (上・下限動作用) | ステンレス | 0.85~1.05 | -10~80 | 水用(温水用) | TBLC2S10 |
| 1.45~1.55 | 特殊比重用 | TBLC2S15 | |||
| 0.85~1.05 | 2インチ管、水用 | TBLC2SX10 | |||
| 0.70~0.90 | 2インチ管、油用 | TBLC2SX08 | |||
| 1.20~1.30 | 特殊比重用 | TBLC2S125 |
備考:錘には、吊りひも(TBLR 3m)が付属します。
| 材質 | 用途 | 販売単位 | タイプ名 | 概略質量(g) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| テトロン製 | 水油 両用 | 10m φ3 | TBLR | - | 使用周囲温度で、0℃以下の場合は凍結しないようご注意願います。TBLKをご使用の場合は、全長1m以下でご使用願います。(1m以上で使用すると動作に支障をきたすことがあります) |
| 真鍮(打抜鎖)+ リング(ステンレス) | 1m | TBLK | 11 |
| 製品名 | タイプ名 | 概略質量(g) |
|---|---|---|
| アダプタ | TBLA2 | 110 |
2inch管用カップリングに本体を取り付ける時に使用。
材質:アルミダイキャスト

むすび目を火などで溶かすと、ゆるめ止めに効果がある。
液体内における浮力の作用をたくみに応用した液面リレー。
【特長】
・液体の固有抵抗に無関係に動作。海水・汚水のみならず、電気を通さない液体(蒸留水・油など)にも使用可能
・吊りひもの長さにより制御範囲の設定および変更が可能
・外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能
・保護等級はlP33(防雨形)
・穴の周辺に合わせて切断し使用でき、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます
・電気絶縁性、耐摩耗性に優れている
【用途】
・液面の上限および下限の制御に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~

オムロン
パワーリレー G2R
4.7通常価格(税別):400円~

オムロン
パワーリレー G7L
4.7通常価格(税別):1,400円~