エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 適用サイズ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハイパック(接着式図面保管袋) DH

通常単価(税別)
2,019
税込単価
2,221
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ビニールレザークロスの盤内図面保管袋です。【特長】・配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じ...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【仕様変更のご案内】
    両面テープが変更となります。 変更内容の詳細はこちら、記名紙の廃止についてはこちらをご参照ください。

    弊社在庫内では新旧仕様の判別出荷は出来かねます。
    新旧仕様が混ざる事がございます。
    予めご了承ください。
詳細を確認

型番:

DH-A4-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DH-A4-Bの仕様・寸法情報

適用サイズ
A4
ベージュ

商品仕様

ビニールレザークロスの盤内図面袋ハイパック

ハイパック

材質:ビニールレザークロス、両面テープ 住友3M #4032

ハイパックの仕様・品番・使用法

ハイパックの仕様

DH-A4-A: A色(ブルーグレー/マンセル記7.5BG6/1.5(近似色))
DH-A4-B: B色(ベージュ/マンセル記号 2.5Y8/2(近似色))

ハイパックの使用方法

  1. 1.ハイパックを取り付ける面のホコリ、油気をよく取っておきます。
  2. 2.ハイパックの裏面にある接着テープの保護紙をはがし、正しい位置に静かに圧着し表面からよく押さえます。
  3. 3.収容物の重量制限は次のとおりです。DH-A4 約2kg

開発秘話

 

現在も手作りのミシン縫いで作っております。

型番リスト

表示件数
型番
DH-A4-B

適用サイズ

最小発注数量
A4
ベージュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,019
( 2,221 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ビニールレザークロスの盤内図面保管袋です。
【特長】
・配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取りだす事が出来ます
・良質のビニールレザークロス製で耐久性、耐候性にすぐれ長年の使用に耐えます
・表面に収用物を記入できるカードが取付けてあります
・裏側に高性能接着テープ加工を施してあり、接着力は半永久的です
【用途】
・配電盤内用の接着式図面保管袋に最適

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【仕様変更のご案内】
    両面テープが変更となります。 変更内容の詳細はこちら、記名紙の廃止についてはこちらをご参照ください。

    弊社在庫内では新旧仕様の判別出荷は出来かねます。
    新旧仕様が混ざる事がございます。
    予めご了承ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパック(接着式図面保管袋) DHの型番DH-A4-Bのページです。 型番DH-A4-Bに関する仕様情報を記載しております。
ハイパック(接着式図面保管袋) DHのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
図面の保管用として
3
満足度:3.0
社内で使用している機械の配電盤図面などが近くに保管されており、使い勝手が悪く、改善するためにこの商品を購入し取り付けまし...もっと読む
0人が参考にしています。
盤扉裏の図面入れ
4
満足度:4.0
盤扉裏に取り付けました。両面テープ式ですので容易に取り付けできます。ふたがついているので、搬入時に中身がこぼれる事がない...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤の中の図面ホルダーとして使用
5
満足度:5.0
制御盤の中の図面ホルダーとして使っています。鉄とくらべて使いやすく接着テープ付きなため選びました。材質がビニールレザーク...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q分厚い図面を入れても大丈夫ですか?
A
はい。ビニールレーザー製でマチを大きくとってあり、厚さ3cm、重さ2kgまで大丈夫です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパック(接着式図面保管袋) DH
カード・ホルダー(接着固定式・ビス止め併用)
カード・ホルダー (連続式)
図面ホルダ
BP85 図面ホルダ
図面ホルダー ZH-A
メーカーカメダデンキ篠原電機篠原電機ミスミ日東工業篠原電機
通常価格2,0195,385 -26,3425,593850 -1,038 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目3日目3日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

図面ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング