エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ブランクプレート用ゴムパッキング 1ヶ用ボックス用

通常単価(税別)
457円
税込単価
503円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ブランクプレートK41S用のゴムパッキング。【特長】・器具を取り外したボックスや、壁面の不要となった穴...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

K41ヨウパッキング
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K41ヨウパッキングの仕様・寸法情報

種類
ACコンセント・インレット関連部品(その他)
色
ブラック
材質
ゴム
適用ボックス
1ヶ用
全長(L)(mm)
123
取付ねじピッチ(mm)
83.5
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

ブランクプレート用ゴムパッキング (K41用パッキング)の仕様

K41用パッキングの外観

K41用パッキングの外観

 

(単位:mm)

 

K41用パッキングの寸法図

K41用パッキングの寸法図

  • 部品名:ゴムパッキング
  • 摘要:耐候性ゴム1.5t
 

型番リスト

表示件数
型番
K41ヨウパッキング

色

全長(L)

(mm)

取付ねじピッチ

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
ブラック
123
83.5
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
457円
( 503円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ブランクプレートK41S用のゴムパッキング。
【特長】
・器具を取り外したボックスや、壁面の不要となった穴をカバーするためのプレート。
・ブランクプレートと合わせて使用する。
・ステンレス用。
・1ヶ用ボックス用。
【用途】
・さらに密閉性能を高めたいときに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブランクプレート用ゴムパッキング 1ヶ用ボックス用の型番K41ヨウパッキングのページです。 型番K41ヨウパッキングに関する仕様情報を記載しております。
ブランクプレート用ゴムパッキング 1ヶ用ボックス用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどんなゴムを使用していますか?
A
耐候性ゴム製です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブランクプレート用ゴムパッキング 1ヶ用ボックス用
ブランクプレート用ゴムパッキング 2ヶ用ボックス用
ブランクプレート(2ヶ用ボックス用)
ブランクプレート 1ヶ用ボックス用(ステンレス製・新金属製)
コンセント用プレート 平刃形15A 複式横型×2ヶ用
コンセント用プレート 引掛形・抜止形 15A 複式横型×2ヶ用
メーカーアメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機アメリカン電機
通常価格457円574円1,039円 -987円1,229円2,779円
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目
種類ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)ACコンセント・インレット関連部品(その他)
材質ゴムゴム-ステンレス新金(アルミ)新金(アルミ)
適用ボックス1ヶ用2ヶ用2ヶ用1ヶ用2ヶ用2ヶ用
よく一緒に購入される商品

ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました