エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電話回線用SPD SL-TJシリーズ

型番:

SL-T170J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-T170Jの仕様・寸法情報

用途
電話回線
単極型
取付方法
クランプ式
クラス・カテゴリ
IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1
寸法 縦(mm)
98
寸法 横(mm)
10.8
寸法 奥行き(mm)
72.5
最大連続使用電圧
DC170V
インパルス耐久性(8/20μs)
10kA
インパルス耐久性(10/350μs)
5kA
電圧防護レベル
線間400V/対地間500V
RoHS?
10

商品情報

信号回線用SPD・電話回線用SPDの特長

信号回線用SPD・電話回線用SPDの外観

信号回線用SPD・電話回線用SPDの外観

信号回線用SPD・電話回線用SPDの寸法図

信号回線用SPD・電話回線用SPDの寸法図

  • 回線数が多い信号回線、電話回線の保護に最適。
  • DINレール対応。
  • プラグインタイプ(点検、交換容易)。
  • SPD機能表示付き(別売品使用時)。
形式SL-T170J
最大連続使用電圧Uc(注1)170V DC
定格電流200mA
電圧防護レベルUp線間400V
対地間500V
残留電圧(注2)100V
直列抵抗/線9.1Ω
インパルス耐久性
(注3)(注4)
C2
(8/20μs)
10kA
D1
(10/350μs)
5kA
伝送周波数帯域(注5)DC~10.0MHz
挿入損失1.5dB以下
(注1)AC回路でも使用できますが、回路電圧のピーク値より大きいUcのSPDを選定してください。
(注2)8/20μs:5kA短絡回路電流印加時(C2) 10/350μs:2.5kA短絡回路電流印加時(D1)
(注3)2線合計での表記ですので、各ライン(1線)の値は表記値の1/2になります。
(注4)IECカテゴリC2、D1に対応。インパルス耐久性C2:8/20μs 10kA(正負・各5回・計10回)、D1:10/350μs 5kA(正負・各1回・計2回)

型番リスト

表示件数
型番
SL-T170J
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,560
( 16,016 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カテゴリC2・D1(JISC5381-21)対応し、電話回線を雷サージから保護する避雷器。
【特長】
・IECカテゴリC2、D1に対応
・インパルス耐久性 C2:8/20μs 10kA、D1:10/350μs 5kA(C2:正負・各5回・計10回、D1:正負・各1回・計2回)
・DINレール対応
・プラグインタイプ(点検、交換容易)
【用途】
・電話回線を雷サージから保護

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電話回線用SPD SL-TJシリーズの型番SL-T170Jのページです。 型番SL-T170Jに関する仕様情報を記載しております。
電話回線用SPD SL-TJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q個人で工事はできますでしょうか?
A
電気工事士の資格が必要となります。詳細についてはお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電話回線用SPD SL-TJシリーズ
電話回線用SPD SG-TJシリーズ
信号回線用SPD SL-GVJシリーズ
信号回線用SPD SG-GVJシリーズ
信号回線用SPD SR-GVJシリーズ
電源用SPD クラス2・3 LGLシリーズ
メーカー音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業
通常価格14,56021,01710,914 -17,080 -21,1408,290 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目在庫品1日目〜
用途電話回線電話回線信号回線信号回線RS485回線電源
単極型単極型単極型単極型単極型単極型
取付方法クランプ式圧着端子取付クランプ式圧着端子取付クランプ式圧着端子取付
クラス・カテゴリIECカテゴリC2 / IECカテゴリD1IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1IECカテゴリC2 / IECカテゴリD1クラスⅡ / クラスⅢ
寸法 縦(mm)9872.59872.59896
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング