17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

電源用SPD クラス2

通常単価(税別)
6,4909,240
税込単価
7,13910,164
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護します・最大放電電流(Imax)は10k...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電源用SPDの特長

電源用SPD クラスIIの外観

電源用SPD クラスIIの外観

電源用SPD クラスIIの寸法図

電源用SPD クラスIIの寸法図

形式LT-121LT-122
最大連続使用電圧(50/60Hz)Uc単相2線
110V AC
単相2線
230V AC
公称放電電流(8/20μs)In線間、対地間5kA5kA
最大放電電流(8/20μs)(注1)Imax線間、対地間10kA10kA
電圧防護レベル(注2)Up線間800V以下1500V以下
対地間1500V以下2500V以下
動作開始電圧(注3)線間270V±10%430V±10%※
使用温度範囲T−20℃~+50℃−20℃~+50℃
外郭の保護等級IP20IP20
使用電線範囲2mm2~5.5mm2

注1 : 従来表記方法ではサージ耐量 15kA(8 / 20μs)1回
注2 : 公称放電電流 ln : 5kA(8 / 20μs)印加時の値。
注3 : 直流1mA印加時の動作開始電圧を示す。

  • ※ 12年5月より540V±10%から変更

型番リスト

表示件数

電圧

最大連続使用電圧

電圧防護レベル

動作開始電圧

RoHS?最小発注数量
100V
AC110V
線間800V以下/対地間1500V以下
線間270V±10%
10
1個
200V
AC230V
線間1500V以下/対地間2500V以下
線間540V±10%
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,490
( 7,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,240
( 10,164 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護します
・最大放電電流(Imax)は10kA(8/20μs)雷サージ、開閉サージから電源を保護します
・応答性に優れ、無続流
・自動切り離し装置内蔵
・動作表示ランプ付き
・劣化時の安心機能付き
【用途】
・産業機器、通信機器、火災報知器、低圧配電盤、制御盤、水道施設、その他電気・電子機器

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源用SPD クラス2のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
1次受電電源の保護
5
満足度:5.0
制御盤内の1次電源の受電部に使用してます。今から夏場にはいり異常気象がおおくなります。その際に、雷からのサージ影響を受け...もっと読む
1人が参考にしています。
製品に使用しています
4
満足度:4.0
当社で設計し製作している製品内の電源回路の雷サージ、開閉サージなどからの保護としてこの商品を使用しています。本来使用した...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源用SPD クラス2
電源用SPD クラス2・3 LGLシリーズ
低圧電源 直撃雷用SPD(クラスI・II)
太陽光システム専用 電源用SPD クラスI・II
分電盤用SPD クラスII
協約寸法SPD クラスII
メーカー音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業音羽電機工業
通常価格6,490-8,290 -50,98050,98021,980 -15,680 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途電源電源電源電源電源電源
一体型単極型単極型単極型一体型一体型
取付方法圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付圧着端子取付
クラス・カテゴリクラスⅡクラスⅡ / クラスⅢクラスI / クラスⅡクラスI / クラスⅡクラスⅡクラスⅡ
寸法 縦(mm)6496102102107104.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SPD・アレスタ(避雷器)カテゴリの売れ筋ランキング